GN 752 Écrous à œil Inox, utiliser avec têtes de tringlerie DIN 71752 et chapes de tringlerie GN 751

Photo

GN 752 Écrous à œil en inox, utiliser avec têtes de tringlerie DIN 71752 et chapes de tringlerie GN 751
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 752 Écrous à œil en inox, utiliser avec têtes de tringlerie DIN 71752 et chapes de tringlerie GN 751 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.002d2
Filetage
d3d4Longueur lr-0.008t
min.
w
min.
0.236M 60.390.550.870.330.2360.47218°
0.315M 80.550.711.140.470.3150.63218°
0.394M 100.710.911.380.550.3940.79212°
0.472M 120.791.061.690.670.4720.94216°
0.551M 140.941.181.970.750.5511.10214°
0.630M 161.021.422.200.870.6301.26216°

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Filetage d2
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.38
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$10.38
5099$9.52
100249$8.65
≥ 250$7.79
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.