GN 761.1 Loquets à levier Acier/inox, avec mécanisme de sécurité

Photo

GN 761.1 Loquets à levier en acier/inox, avec mécanisme de sécurité Type: G - Boulon de verrouillage à tête ovale, avec cran de retenue
Matériau: ST - Acier
Type: G - Boulon de verrouillage à tête ovale, avec cran de retenue
Matériau: ST - Acier
GN 761.1 Loquets à levier en acier/inox, avec mécanisme de sécurité Type: G - Boulon de verrouillage à tête ovale, avec cran de retenue
Matériau: ST - Acier GN 761.1 Loquets à levier en acier/inox, avec mécanisme de sécurité Type: G - Boulon de verrouillage à tête ovale, avec cran de retenue
Matériau: NI - Inox GN 761.1 Loquets à levier en acier/inox, avec mécanisme de sécurité Type: T - Boulon de verrouillage à tête en T, avec cran de retenue
Matériau: NI - Inox GN 761.1 Loquets à levier en acier/inox, avec mécanisme de sécurité Type: T - Boulon de verrouillage à tête en T, avec cran de retenue
Matériau: ST - Acier
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les loquets à levier GN 761.1 sont particulièrement adaptés à l'assemblage et à la fermeture rapides des volets, couvercles de conteneur et boîtes.

Lorsque la manette d'actionnement est fermée, la configuration excentrique de l'arbre du boulon entraîne le déplacement du boulon de verrouillage vers le cran de retenue. À la fin du mouvement du levier, l'arbre du boulon dépasse le point mort de l'excentrique, ce qui maintient automatiquement le loquet à levier en position fermée.

Pour les loquets à levier GN 761.1 avec mécanisme de sécurité, un crochet de sécurité s'enclenche fermement sur le corps du socle lorsque la manette d'actionnement est fermée. Cela permet d'éviter tout relâchement de la position de serrage, qu'il soit accidentel ou dû à des vibrations. Le crochet de sécurité peut être déverrouillé d'une seule main pour ouvrir le loquet.

Les boulons de verrouillage des loquets à levier peuvent être réglés dans la plage réglable w2. Le cran de retenue est inclus.

Spécifications

AcierST, zingué, finition passivé bleu


InoxNI AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 761.1 Loquets à levier en acier/inox, avec mécanisme de sécurité schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GBoulon de verrouillage à tête ovale, avec cran de retenue
TBoulon de verrouillage à tête en T, avec cran de retenue
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de retenue
ab1b2b3b4d1d2
Filetage
d3h1h2h3
100225 lbf (1000 N)0.332.070.850.941.140.20M 50.170.710.520.98
200450 lbf (2000 N)0.392.561.081.261.650.24M 60.200.980.651.30
300674 lbf (3000 N)0.503.211.241.502.050.31M 80.241.260.811.63
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1l2
min.
l3
min.
l4l5l6m1m2m3r ≈
à w2 = 0
sw1
Course
w2
Plage réglable
1004.630.871.360.260.220.790.790.510.692.010.060.470.28
2006.121.101.730.310.390.980.960.590.942.520.080.550.43
3007.461.302.130.430.491.181.180.791.163.130.100.710.49

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.60
In Stock: 41
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$11.60
5099$10.64
100249$9.67
≥ 250$8.70
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.143 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.