GN 784.1 Brides de montage Inox, pour colliers de montage GN 784 avec rotule radiale de pivot

Photo

GN 784.1 Brides en inox, pour colliers de montage GN 784 avec rotule radiale de pivot
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les brides de montage GN 784.1 sont assemblées par le bas sur les colliers de montage GN 784 avec les rotules radiales de pivot. Une goupille cannelée sur sa demi-longueur empêche toute rotation.

La bride permet le montage du collier sur la rotule radiale de pivot sur la surface supérieure. La section d2 avec les trois trous de perçage d3 est configurée de sorte que les vis standard avec rondelles puissent être utilisées.

La goupille cannelée sur sa demi-longueur est montée sur la bride. La vis contre-alésée est incluse séparément.

Spécifications

Bride de montage
InoxNorme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
Finition mate au tonneauMT


Vis à tête fraisée DIN 7991
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Goupille cannelée sur sa demi-longueur DIN 8745
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 784.1 Brides en inox, pour colliers de montage GN 784 avec rotule radiale de pivot schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d0
Ø rotules radiales pivot
GN 784
d1d2d3d4
Filetage
d5h1h2ms
0.911.651.280.18M 50.080.240.330.280.10
1.221.931.570.18M 60.120.240.410.350.12
1.542.361.970.22M 80.160.390.570.470.16
1.932.762.360.22M 80.160.390.570.630.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.07
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.07
5099$14.73
100249$13.40
≥ 250$12.06
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.063 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.