GN 818 Doigts d'indexage Inox AISI 316, avec dispositif de blocage

Photo

GN 818 Doigts d'indexage, inox AISI 316, avec dispositif de blocage Type: CN - Avec bouton en inox, sans contre-écrou
Type: CN - Avec bouton en inox, sans contre-écrou
GN 818 Doigts d'indexage, inox AISI 316, avec dispositif de blocage Type: CN - Avec bouton en inox, sans contre-écrou GN 818 Doigts d'indexage, inox AISI 316, avec dispositif de blocage Type: C - Avec bouton en plastique, sans contre-écrou GN 818 Doigts d'indexage, inox AISI 316, avec dispositif de blocage Type: CK - Avec bouton en plastique + contre-écrou GN 818 Doigts d'indexage, inox AISI 316, avec dispositif de blocage Type: CKN - Avec bouton en inox + contre-écrou
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage en inox GN 818 se distinguent par les matériaux utilisés, ce qui leur permet de résister à des environnements particulièrement corrosifs.

Les doigts d'indexage avec dispositif de blocage sont utilisés dans les cas où la goupille de centrage doit rester en position rétractée. Pour ce faire, le bouton doit être tourné de 90° après rétractation. Une encoche maintient la goupille de centrage dans cette position.

Spécifications

Corps fileté
InoxA4 AISI 316
Goupille de centrage nickelée chimiquement


Bouton (Type C /CK)
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Noir, finition mate
  • Non amovible

Bouton (Type CN / CKN)
Inox AISI 316
Non amovible


Ressort
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 818 Doigts d'indexage, inox AISI 316, avec dispositif de blocage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CAvec bouton en plastique, sans contre-écrou
CKAvec bouton en plastique + contre-écrou
CNAvec bouton en inox, sans contre-écrou
CKNAvec bouton en inox + contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Goupille -0.001/-0.002
Alésage +0.001
l1d2
Filetage
d3d4k1k2l2l3l4l5A/FForce élasto-mécanique ≈
Initiale


Finale
0.160.16M 8 x 10.630.630.550.791.380.630.201.610.390.79 lbf (3.5 N)2.47 lbf (11 N)
0.160.24M 8 x 10.630.630.550.871.380.630.201.690.390.67 lbf (3 N)2.47 lbf (11 N)
0.200.20M 10 x 10.750.710.630.941.570.710.241.890.470.67 lbf (3 N)2.70 lbf (12 N)
0.200.31M 10 x 10.750.710.631.061.570.710.242.010.470.67 lbf (3 N)3.15 lbf (14 N)
0.240.24M 12 x 1.50.910.870.791.141.890.870.242.240.551.01 lbf (4.5 N)3.60 lbf (16 N)
0.240.35M 12 x 1.50.910.870.791.261.890.870.242.360.550.90 lbf (4 N)4.50 lbf (20 N)
0.310.31M 16 x 1.51.101.060.941.382.281.020.312.720.671.35 lbf (6 N)5.17 lbf (23 N)
0.310.47M 16 x 1.51.101.060.941.542.281.020.312.870.671.57 lbf (7 N)5.85 lbf (26 N)
0.390.47M 16 x 1.51.101.060.941.612.281.020.312.950.671.69 lbf (7.5 N)7.19 lbf (32 N)
0.470.59M 20 x 1.51.301.261.121.832.811.300.393.520.872.02 lbf (9 N)7.19 lbf (32 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la goupille d1
Course l1
Filetage d2
Type




Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.57
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$25.57
5099$23.44
100249$21.31
≥ 250$19.17
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.025 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.