GN 903 Ensembles de broches pour sauterelle Inox, avec patin orientable

Photo

GN 903 Ensembles de broches pour sauterelle en inox avec patin orientable
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les ensembles de broches pour sauterelle GN 903 constituent un choix économique à utiliser pour diverses sauterelles exigeant des réglages manuelles de la hauteur de serrage sur des surfaces égales ou inégales. La vis pivote jusqu'à 15° dans toutes les directions.
Le patin peut être retiré, puis remonté sur la vis en toute facilité.

Spécifications

Patin
Plastique (Polyacétal POM)

  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • noir mat

Vis de pression
InoxNI
AISI 303, norme européenne n° 1.4305


Écrous de blocage hexagonaux ISO 4032
Inox
AISI 303, norme européenne n° 1.4305


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 903 Ensembles de broches pour sauterelle en inox avec patin orientable schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1l2l3mA/F
en mm
0.59M 61.021.421.81-0.300.140.203
0.59M 80.791.381.772.280.300.100.274
0.71M 80.791.381.772.280.360.170.274
0.71M 101.341.732.242.910.360.130.335
0.83M 80.791.381.772.280.390.200.274
0.83M 101.341.732.242.910.390.170.335
0.83M 121.342.242.913.700.390.130.436
0.98M 80.791.381.772.280.410.220.274
0.98M 101.341.732.242.910.410.180.335
0.98M 121.342.242.913.700.410.140.436
1.26M 80.791.381.772.280.430.240.274
1.26M 101.341.732.242.910.430.200.335
1.26M 121.342.242.913.700.430.170.436
1.57M 80.791.381.772.280.510.310.274
1.57M 101.341.732.242.910.510.280.335
1.57M 121.342.242.913.700.510.240.436

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Diamètre du filetage d2
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.63
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$3.63
5099$3.33
100249$3.03
≥ 250$2.72
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.