GN 917.1 Leviers à excentrique Inox

Photo

GN 917.1 Leviers à excentrique en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les leviers à excentrique GN 917.1 sont utilisés pour le repositionnement et le serrage. L'excentrique présente l'avantage de conserver une force de serrage constante dans toute position de mouvement. Il est également doté d'un verrouillage automatique.

La dimension b2 est conçue pour s'adapter à la taille des boulons à anneau DIN 444 et des écrous à anneau GN 444.2 respectivement.

Moyeux à excentrique, voir GN 919.

Spécifications

Corps
Inox, norme européenne n° 1.4016, grenaillé


Pivot
Inox, norme européenne n° 1.4021, trempé


Anneau de retenue DIN 471
Inox, norme européenne n° 1.4310


Douille de poignée en plastique
Plastique, résistant aux huiles
résistant aux températures jusqu'à 140 °F (60 °C)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 917.1 Leviers à excentrique en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
db1b2h1h2h3lr1r2s
Course
came
r2 - h3
Course totale
0.310.510.350.770.550.474.490.680.830.150.36
0.390.670.470.970.670.595.430.851.040.190.45
0.470.790.551.250.830.716.181.101.350.250.64

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d
Largeur b1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$94.63
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$94.63
2549$86.74
5099$78.86
≥ 100$70.97
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.189 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 917.1-8-13GN 917.1-10-17GN 917.1-12-20