GN 992.5 Inserts tubulaires filetés Taille métrique, inox, type rond ou carré

Photo

GN 992.5 Taille métrique, inox, inserts tubulaires filetés, type rond ou carré Bildzuordnung: D - pour tube, rond
Bildzuordnung: D - pour tube, rond
GN 992.5 Taille métrique, inox, inserts tubulaires filetés, type rond ou carré Bildzuordnung: D - pour tube, rond GN 992.5 Taille métrique, inox, inserts tubulaires filetés, type rond ou carré Bildzuordnung: V - Carré
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les inserts tubulaires filetés EN 992.5 servent de bouchons d'extrémité pour accueillir les pieds de mise à niveau filetés.

Les inserts filetés peuvent combler une tolérance de diamètre interne dans un tube rond ou carré de ±0,5 mm.

Les inserts filetés sont insérés dans le tube à l'aide d'un maillet.

Spécifications

Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 992.5 Taille métrique, inox, inserts tubulaires filetés, type rond ou carré schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Ø extérieur
pour tube, rond
s
Ø extérieur
pour tube, carré
d2
Thread
l1l2l3 +0.02pour tube
GN 990
D 20V 20M 8-1.160.100.630.08D20 / V20
D 25V 25M 8M 101.160.100.630.08D25 / V25
D 30V 30M 8M 101.160.100.710.08D30 / V30
D 40V 40M 10M 121.320.100.940.12D40 / V40
D 50V 50M 12M 161.480.101.180.12D50 / V50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Carré extérieur s
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.50
In Stock: 1
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$17.50
5099$16.04
100249$14.59
≥ 250$13.13
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.062 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.