LBX Boutons à six lobes Plastique nylon, avec insert taraudé en inox

Photo

 LBX Boutons à six lobes en plastique nylon, avec insert taraudé en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

LBX, un bouton à main économique, mais durable pour bon nombre d'applications.

Spécifications

Plastique nylon

  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir mat

Insert taraudé

  • Inox
  • Norme européenne n° 1.4301, AISI 304
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LBX Boutons à six lobes en plastique nylon, avec insert taraudé en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3h1h2t
min.
1.18M 60.550.940.590.35
1.57M 80.631.100.710.51
1.97M 100.711.260.790.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.77
In Stock: 46
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.77
100249$3.46
250499$3.15
≥ 500$2.83
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.