LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™ Filetage en pouces, type articulation taraudée en inox

Photo

 LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, type articulation taraudée en inox Type: B1 - Douille en inox et socle en inox
Type: B1 - Douille en inox et socle en inox
 LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, type articulation taraudée en inox Type: B1 - Douille en inox et socle en inox  LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, type articulation taraudée en inox Type: B2 - Douille en inox et socle Delrin solide
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau LPSO pivotent de 10-15° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales et sont utilisés pour mettre à niveau des machines-outils, des racks électroniques, des bancs, etc. Le socle de grand diamètre assure un support solide.

Les pieds de mise à niveau à articulation taraudée LPSO ont été conçus pour des applications où le montage doit être facilement retiré ; un goujon plus long que la version standard doit être fixé ou l'équipement possède déjà un goujon.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Résistance à la chaleur pour les embases Delrin : Température de fonctionnement en continu--82°C (180 °F) ; point de fusion--175°C (347 °F).

Spécifications

Pied de mise à niveau

  • Embase inox 303
  • Rotule taraudée, non trempée

Pied de mise à niveau

  • Embase Delrin
  • Rotule taraudée en inox 303

RoHS

Sur demande

Tampon élastomère antidérapant


Embase Delrin moulée, en tailles supplémentaires


Modifications telles que trous de tire-fond, longueurs de goujons sur mesure et autres versions de placage à partir d'une quantité minimale donnée.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, type articulation taraudée en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

B1Douille en inox et socle en inox
B2Douille en inox et socle Delrin solide
B3Douille en inox et socle Delrin moulé
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2A/Ft
Profondeur de filetage minimum
Charge maximale
Embase en inox
Charge maximale
Embase Delrin
0.7510 x 320.530.1000.3750.17700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.001/4 x 200.700.1410.5000.311000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.001/4 x 280.700.1410.5000.31775 lbf (3447.37 N)125 lbf (556.02 N)
1.255/16 x 180.880.1700.6250.382500 lbf (11120.55 N)250 lbf (1112.05 N)
1.255/16 x 240.880.1700.6250.382150 lbf (9563.67 N)200 lbf (889.64 N)
1.253/8 x 160.880.1700.6250.383750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.253/8 x 240.880.1700.6250.383300 lbf (14679.13 N)250 lbf (1112.05 N)
1.881/2 x 131.130.2500.7500.445000 lbf (22241.1 N)700 lbf (3113.75 N)
1.881/2 x 201.130.2500.7500.444000 lbf (17792.89 N)625 lbf (2780.13 N)
2.505/8 x 111.250.3500.8750.456000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
2.505/8 x 181.250.3500.8750.455000 lbf (22241.11 N)1100 lbf (4893.04 N)
3.003/4 x 101.500.4101.0620.657400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
3.003/4 x 161.500.4101.0620.656200 lbf (27578.97 N)1650 lbf (7339.56 N)
4.007/8 x 141.880.4401.3750.8113500 lbf (60050.99 N)1950 lbf (8674.03 N)
4.007/8 x 91.880.4401.3750.8115000 lbf (66723.32 N)1700 lbf (7561.97 N)
4.001 x 81.880.4401.3750.8120000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.001 x 121.880.4401.3750.8118000 lbf (80067.99 N)2250 lbf (10008.49 N)
6.001 1/4 x 72.750.7501.8751.0043000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.58
In Stock: 108
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$8.58
5099$7.87
100249$7.15
≥ 250$6.44
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.031 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.