LRHS Poussoirs à ressort éclipsables à la main Inox, avec poignée en L, de type verrouillable

Photo

 LRHS Poussoirs à ressort éclipsables à main en inox, avec poignée en L, de type verrouillable
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Ces poussoirs à ressort éclipsables à main proposent une position de repos dans laquelle le poussoir peut rester en position rétractée.

Spécifications

Corps du poussoir
Inox, type 303


Goupille de centrage
Inox, type 303


Disponible avec ou sans patch d'étanchéité en nylon


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LRHS Poussoirs à ressort éclipsables à main en inox, avec poignée en L, de type verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NIInox
NIPInox, avec patch
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1d3l2l3l4l5A/FRessort
charge ≈
initiale


finale
0.16*1/4 x 201.250.090.380.80-0.500.250.50 lbf (2.22 N)2.50 lbf (11.12 N)
0.253/8 x 162.000.140.561.310.130.750.380.75 lbf (3.34 N)3.75 lbf (16.68 N)
0.311/2 x 132.110.190.751.250.131.000.501.00 lbf (4.45 N)5.00 lbf (22.24 N)
0.385/8 x 113.050.191.002.000.131.000.621.00 lbf (4.45 N)5.00 lbf (22.24 N)
* Aucun relief de filetage

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la goupille d1
Filetage d2
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.17
In Stock: 29
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$11.17
100249$10.24
250499$9.31
≥ 500$8.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.012 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.