MLPSO "Level-It"™ Leveling Mounts Stainless Steel Tapped Socket Type

Photo

 MLPSO Metric Thread, "Level-It"™ Leveling Mounts, Stainless Steel Tapped Socket Type Type: B1 - Douille en inox et socle en inox
Type: B1 - Douille en inox et socle en inox
 MLPSO Metric Thread, "Level-It"™ Leveling Mounts, Stainless Steel Tapped Socket Type Type: B1 - Douille en inox et socle en inox  MLPSO Metric Thread, "Level-It"™ Leveling Mounts, Stainless Steel Tapped Socket Type Type: B2 - Douille en inox et socle Delrin solide
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

"Level-It"™ leveling mounts MLPSO swivel 10-15° to all sides of the centerline to adjust to uneven surfaces used for leveling machine tools, electronic racks, benches, etc. The large diameter base design assures a solid support.

These leveling mounts were developed for applications where the mount needs to be easily removed, a longer than standard stud needs to be attached or the equipment already has a fixed stud on it.

To insure a proper leveling mount size, divide the machine weight by the number of mounts required. This will equal the pounds or load per mount.

Spécifications

Tapped socket
Stainless steel AISI 303
Not hardened


Type *B1
Base
Stainless steel AISI 303


Type B2 / B3
Base
Delrin® plastic
Temperature resistant up to 180 °F (82 °C)


RoHS

Sur demande

Non-skid Elastomer pad
Molded Delrin® plastic base in additional sizes


For certain minimum quantities, modifications such as mounting holes, custom stud lengths, and other versions of plating

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MLPSO Metric Thread, "Level-It"™ Leveling Mounts, Stainless Steel Tapped Socket Type schéma

Options de pièce / Tableau

Type

B1Douille en inox et socle en inox
B2Douille en inox et socle Delrin solide
B3Douille en inox et socle Delrin moulé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
l1l2A/Ft
min.
Max. load
Stainless steel base

Delrin® plastic base
0.75M 60.530.1000.3750.17700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.00M 80.700.1410.5000.311000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.25M 100.880.1700.6250.383750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.88M 121.130.2500.7500.445000 lbf (22241.1 N)700 lbf (3113.75 N)
2.50M 161.250.3500.8750.456000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
3.00M 201.500.4101.0620.657400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
4.00M 241.880.4401.3750.8120000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
6.00M 302.750.7501.8751.0043000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.6 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Base diameter d1
Thread d2
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.52
In Stock: 43
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$9.52
5099$8.73
100249$7.94
≥ 250$7.14
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.