MV-M Manivelles droites Plastique nylon, avec poignée tournante et trou pilote

Photo

 MV-M Manivelles droites en plastique nylon, avec poignée tournante et trou pilote
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les manivelles droites MV-M sont de conception moderne. Avec leur moyeu en acier zingué et leur poignée tournante en plastique comportant une broche en acier zingué, cet ensemble est exempt de rouille.

Spécifications

Corps de la manivelle
Plastique nylon

  • Chargé de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir, finition mate

Version acier

  • Douille de moyeu
    Acier, zingué, moulé
  • Poignées tournantes
    Plastique phénolique noir
    Broche filetée en acier zingué

Version inox

  • Douille de moyeu
    Inox, moulé
  • Poignées tournantes
    Plastique phénolique noir
    Broche filetée en inox

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, carrés, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MV-M Manivelles droites en plastique nylon, avec poignée tournante et trou pilote schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Trou pilote
l2d4d5d6h1h2h3l3d2
Ø Poignée
d3
2.56P 43.430.710.671.061.301.180.391.570.67M 6
3.15P 44.130.870.751.181.421.260.391.970.83M 6
3.94P 45.040.940.871.341.571.460.392.560.98M 8
5.12P 66.381.101.021.571.931.730.553.351.10M 8
6.30P 67.721.341.101.772.171.930.593.351.10M 10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Alésage d1
Material


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.25
In Stock: 90
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.25
5099$13.06
100249$11.88
≥ 250$10.69
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.227 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.