PBP Poussoirs à bille à emmancher Acier ou inox

Photo

 PBP Poussoirs à bille à emmancher en acier ou en inox Type: K - Acier, ressort à charge standard
Ball material: NI - Inox
Type: K - Acier, ressort à charge standard
Ball material: NI - Inox
 PBP Poussoirs à bille à emmancher en acier ou en inox Type: K - Acier, ressort à charge standard
Ball material: NI - Inox  PBP Poussoirs à bille à emmancher en acier ou en inox Type: K - Acier, ressort à charge standard
Ball material: P - Plastique  PBP Poussoirs à bille à emmancher en acier ou en inox Type: KN - Inox, ressort à charge standard
Ball material: NI - Inox  PBP Poussoirs à bille à emmancher en acier ou en inox Type: KN - Inox, ressort à charge standard
Ball material: P - Plastique
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à bille à emmancher PBP peuvent être utilisés lorsqu'un poussoir à bille fileté est peu pratique ou si des réglages filetés ne sont pas nécessaires. Installation facile pour utilisation dans du bois, du plastique souple ou de l'aluminium.

Spécifications

Corps

  • Acier, finition oxyde noir
  • Inox 303

Ressort

  • Acier lisse
  • Inox 302

Bille

  • Inox 440 NI
  • Plastique P

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 PBP Poussoirs à bille à emmancher en acier ou en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KAcier, ressort à charge standard
KSAcier, ressort à charge élevée
KNInox, ressort à charge standard
KSNInox, ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
+0,002/-0,000
Forme K
Forme KN
+0,002/-0,000 Forme KS Forme KSN d2d3l1l2w
Compression
Charge du ressort

Standard (K/KN)
Initiale
FinaleCharge du ressort

Lourde (KS/KSN)
Initiale
Finale
0.1250.1250.0940.1870.2520.030.0350.40 lbf (1.77 N)1.30 lbf (5.78 N)0.75 lbf (3.33 N)2.50 lbf (11.12 N)
0.1880.1880.1560.2500.4100.040.0581.00 lbf (4.44 N)2.50 lbf (11.12 N)2.00 lbf (8.89 N)5.00 lbf (22.24 N)
0.2500.2500.1880.3120.4800.050.0701.50 lbf (6.67 N)3.50 lbf (15.56 N)3.00 lbf (13.34 N)7.00 lbf (31.13 N)
0.3120.3120.2500.3750.6430.050.0902.00 lbf (8.89 N)5.00 lbf (22.24 N)4.00 lbf (17.79 N)10.00 lbf (44.48 N)
0.3750.3750.3120.5000.7900.080.1102.50 lbf (11.12 N)7.00 lbf (31.13 N)5.00 lbf (22.24 N)14.00 lbf (62.27 N)
0.5000.5000.4370.6881.1300.090.1614.00 lbf (17.79 N)9.00 lbf (40.03 N)8.00 lbf (35.58 N)18.00 lbf (80.06 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1 (Forme K/KN)
d1 (Forme KS/KSN)
Type




Ball material


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.53
In Stock: 24
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.53
100249$3.23
250499$2.94
≥ 500$2.65
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.