PM 500.1 Pieds de mise à niveau PolyMount™ Inox, de type taraudé

Photo

 PM 500.1 Pieds de mise à niveau PolyMount™ en inox, de type taraudé
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau PM 500,1 PolyMountTM sont un choix économique pour les applications légères, moyennes et lourdes.

Le pied pivote de 15° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales.

Un outil tel qu'un tournevis est nécessaire pour faire sortir les languettes des trous de tire-fond.

Pour déterminer la taille appropriée du pied et la charge requise par pied, divisez le poids de l'équipement par le nombre de pieds nécessaires.

Spécifications

Rotule
Inox de type 303, forgé


Socle
Nylon renforcé de fibre de verre avec trous de tire-fond


Tampon antidérapant en option
Caoutchouc élastomère


RoHS

Sur demande

Dimensions métriques


Technologie "Socket Lock" pour immobiliser la rotule, empêchant son retrait dans des applications particulièrement difficiles.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 PM 500.1 Pieds de mise à niveau PolyMount™ en inox, de type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans patin
EAvec tampon élastomère
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Diamètre du socle
d2
Filetage
l1l2l3A/F
Taille hex
tMax. load
5.005/8 x 113.000.830.3151.060.7510000 lbf (44482.22 N)
5.003/4 x 103.000.830.3151.060.7510000 lbf (44482.22 N)
5.001 x 83.000.830.3151.380.7510000 lbf (44482.22 N)
5.001 1/8 x 73.000.830.3151.380.7510000 lbf (44482.22 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$36.57
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$36.57
5099$33.52
100249$30.48
≥ 250$27.43
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.