SPSNL Poussoirs courts à ressort Inox, avec bec en inox

Photo

 SPSNL Poussoirs courts à ressort en inox, avec bec en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs courts à ressort SPSNL sont utilisés pour des conceptions où l'espace est limité, mais où une course appréciable du poussoir et des pressions élevées sont requises. Les surfaces de contact doivent être affleurantes.

L’élément de verrouillage est fourni en tant que patch ou bouchon et son utilisation n’est pas recommandée dans les applications en aluminium.

Spécifications

Corps, bille et ressort
Inox, finition passivée


Disponible avec ou sans élément de verrouillage en nylon

  • L'élément de verrouillage en nylon n'est pas recommandé pour les applications en aluminium.
  • Les poussoirs à ressort dont le filetage est inférieur à 1/4X20, possédant un élément de verrouillage et dont la charge est élevée sont équipés d'un patch en nylon*

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 SPSNL Poussoirs courts à ressort en inox, avec bec en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNInox, ressort à charge standard
BSNInox, ressort à charge élevée

Identification

ASans élément de verrouillage
NAvec élément de verrouillage
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Length lw
Compression
Charge du ressort

standard
initiale

Forme BN
finale
Forme BN
Charge du ressort

lourde
initiale

Forme BSN
finale
Forme BSN
8 x 32*0.0700.4370.0520.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
8 x 36*0.0700.4370.0520.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
10 x 32*0.0930.4680.0650.75 lbf (3.33 N)2.50 lbf (11.12 N)1.75 lbf (7.78 N)6.25 lbf (27.8 N)
1/4 x 200.1190.5310.0781.00 lbf (4.44 N)3.50 lbf (15.56 N)3.00 lbf (13.34 N)10.50 lbf (46.7 N)
5/16 x 180.1350.5620.0841.25 lbf (5.56 N)4.00 lbf (17.79 N)3.75 lbf (16.68 N)15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 160.1860.6250.1101.50 lbf (6.67 N)5.00 lbf (22.24 N)4.50 lbf (20.01 N)18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 130.2480.7500.1511.75 lbf (7.78 N)5.50 lbf (24.46 N)5.00 lbf (22.24 N)28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 110.3101.0620.2152.00 lbf (8.89 N)8.50 lbf (37.8 N)7.00 lbf (31.13 N)50.00 lbf (222.41 N)
*Avec patch en nylon

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1 (Forme BN)
Type


Identification


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.91
In Stock: 86
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$6.91
100249$6.34
250499$5.76
≥ 500$5.18
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.005 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.