STP Patins à levier dentelés Acier ou inox

Photo

 STP Patins à levier dentelés en acier ou inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les patins pivotent de 10 degrés dans toutes les directions, ce qui permet un appui automatique contre la surface de la pièce lorsqu'une force est appliquée, éliminant ainsi tout glissement lors du serrage.

Spécifications

Ensemble de patin à levier
Version acier - Acier traité thermiquement à faible teneur en carbone avec finition zinguée jaune
Version inox - Inox de type 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 STP Patins à levier dentelés en acier ou inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2ltA/FSteel
Charge max.
(lbs)
Stainless
Charge max.
(lbs)
0.631/4 x 200.630.310.503900 lbf (17.35 kN)5000 lbf (22.24 kN)
0.695/16 x 180.750.380.565899 lbf (26.24 kN)7601 lbf (33.81 kN)
0.753/8 x 160.810.380.636400 lbf (28.47 kN)8250 lbf (36.7 kN)
0.881/2 x 130.940.440.757001 lbf (31.14 kN)8999 lbf (40.03 kN)
1.005/8 x 111.000.440.8810000 lbf (44.48 kN)12900 lbf (57.38 kN)
1.253/4 x 101.340.631.0613500 lbf (60.05 kN)17400 lbf (77.4 kN)
1.631 x 81.830.811.3818749 lbf (83.4 kN)24201 lbf (107.65 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
d2
Material


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.87
In Stock: 37
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$4.87
250499$4.47
500999$4.06
≥ 1000$3.65
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.