TPSWS Rondelles articulées en deux parties Acier ou inox

Photo

 TPSWS Rondelles articulées en deux parties en acier ou inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Usiné avec précision avec tous les coins tranchants éliminés. Utilisé pour le serrage sur des surfaces non parallèles.

Ces rondelles sont vendues uniquement en jeu de 2 pièces.

Voir également :

  • Rondelles articulées en deux parties en inox de taille métrique DIN 6319-NI
  • Rondelles bombées et articulées en acier DIN 6319 C, DIN 6319 D et DIN 6319 G
  • Rondelles de mise à niveau articulées en acier et en inox GN 350.3/GN 350.3-NI

Spécifications

Rondelles

  • Version acier : Acier à faible teneur en carbone, fini à froid et durci, finition oxyde noir
  • Version inox : Inox de type 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 TPSWS Rondelles articulées en deux parties en acier ou inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3hFits Bolt Size
0.630.280.310.191/4
0.810.340.380.255/16
0.940.410.440.253/8
1.190.530.560.311/2
1.380.660.690.315/8
1.630.780.810.383/4
1.880.940.970.387/8
2.001.061.130.501

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Material


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.16
In Stock: 79
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.16
100249$2.89
250499$2.63
≥ 500$2.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.