WN 304.1 Manettes indexables droites en plastique nylon avec bouton poussoir de type goujon fileté avec composants en inox

Photo

WN 304.1 Manettes indexables droites en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en inox Poignée Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: O - Orange, RAL 2004
Poignée Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: O - Orange, RAL 2004
WN 304.1 Manettes indexables droites en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en inox Poignée Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: O - Orange, RAL 2004 WN 304.1 Manettes indexables droites en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en inox Poignée Color: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée
Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 304.1 Manettes indexables droites en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en inox Poignée Color: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée
Push Button Color: O - Orange, RAL 2004 WN 304.1 Manettes indexables droites en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en inox Poignée Color: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée
Push Button Color: S - Noir, RAL 9005 WN 304.1 Manettes indexables droites en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en inox Poignée Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 304.1 Manettes indexables droites en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en inox Poignée Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: S - Noir, RAL 9005
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Brevetées et fabriquées aux États-Unis, les manettes indexables avec bouton-poussoir WN 304.1 ont une manette droite parallèle à la surface de serrage. Pour certaines applications, cela présente un avantage en raison des limites d'espace ou pour des raisons visuelles.

L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.

Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Le bouton de relâchement est un élément de conception et permet une action de relâchement sans effort. Cependant, cette conception est limitée aux applications qui ne nécessitent pas le démontage de la manette.

Spécifications

Poignée
Nylon thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé.


Couleur de la poignée
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS


Goujon fileté, ressort et vis pour bouton-poussoir
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Bouton-poussoir
Plastique nylon
Noir, RAL 9005SS
Orange, RAL 2004OO
Gris, RAL 7035GG


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages lisses, filetages taraudés et longueurs de goujon spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 304.1 Manettes indexables droites en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
1.1810 x 320.470.630.790.981.26---0.390.570.960.160.870.14
1.1810 x 240.630.790.981.26----0.390.570.960.160.870.14
1.181/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.160.870.14
1.7710 x 320.470.630.790.981.26---0.390.570.960.160.870.14
1.7710 x 240.630.790.981.26----0.390.570.960.160.870.14
1.771/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.160.870.14
2.485/16 x 180.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.120.16
2.483/8 x 160.790.981.261.57----0.530.761.220.261.120.16
3.073/8 x 160.790.981.261.571.771.972.48-0.630.871.420.311.340.16
3.071/2 x 130.790.981.261.571.97---0.630.871.420.311.340.16
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
1.18M 30.240.310.390.470.63---0.390.570.960.160.870.14
1.18M 50.470.630.790.981.261.571.97-0.390.570.960.160.870.14
1.18M 60.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.160.870.14
1.77M 50.470.630.790.981.261.571.97-0.390.570.960.160.870.14
1.77M 60.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.160.870.14
2.48M 60.630.790.981.261.571.972.48-0.530.761.220.261.120.16
2.48M 80.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.120.16
3.07M 80.630.790.981.261.571.771.972.480.630.871.420.311.340.16
3.07M 100.790.981.261.571.771.972.483.150.630.871.420.311.340.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Material

Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l2
Poignée Color
OS
SW
Push Button Color
G
O
S

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.11
In Stock: 34
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$6.11
250499$5.60
500999$5.10
≥ 1000$4.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.