WN 751 Chapes de tringlerie Inox, avec anneau de retenue

Photo

WN 751 Chapes de tringlerie en inox, avec anneau de retenue
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les chapes de tringlerie inox WN 751 sont principalement utilisées avec des vérins pneumatiques et hydrauliques.

Les chapes de tringlerie inox WN 751 se composent d'une chape de tringlerie et d'une goupille avec un anneau de retenue de sécurité DIN 471 (type A).

Spécifications

Corps de chape et goupille
InoxNI AISI 304

  • Sans revêtement

Anneau de retenue de la goupille de chape DIN 471
Inox


RoHS

Sur demande

Autres tailles disponibles sur demande

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 751 Chapes de tringlerie en inox, avec anneau de retenue schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AGoupille avec anneau de retenue DIN 471
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.001/0l1
Short / Long
d2
Filetage
Filetage gauche abd3l2
Short

Long
l3
Short

Long
l4
B 5/160.631.265/16 x 245/16 x 24L0.630.310.551.261.891.652.280.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Longueur l1
Filetage d2
Filetage gauche d2
Type

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.72
In Stock: 65
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$9.72
5099$8.91
100249$8.10
≥ 250$7.29
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.