EN 649 Crampons de support de panneau Plastique

Photo

EN 649 Plastique, crampons de support de panneau
ELESA original design
code: PC
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles
    ergostyle

    Famille de produits Ergostyle

    Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

    • conception fonctionnelle, ergonomique
    • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
    Afficher tous les produits Ergostyle

    Description du produit

    Informations

    Les crampons de support de panneau EN 649 sont conformes à la directive 2006 / 42 / EG sur la construction mécanique (captivité de l'élément de fixation alors ouvert).

    Les deux mâchoires de serrage restent connectées lorsqu'elles sont ouvertes au moyen d'une broche coulissante dans une rainure. La vis de serrage (M5) est également captive.

    Le tampon en caoutchouc est blindé, par exemple fermement connecté à la mâchoire de serrage. Sa surface structurée l'empêche de se coller à l'élément de plate.

    Au moyen des entretoises, les panneaux avec des épaisseurs de 3 à 8 mm peuvent être serrés. Les 4 entretoises sont inclues avec le serrage.

    Spécifications

    Mâchoire de serrage
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)

    • renforcé de fibre de verre
    • résistant aux températures jusqu'à 160 °F (70 °C)
    • mat, gris, RAL 7042

    Tampon en caoutchouc
    Élastomère (TPE)

    • 70 Shore A
    • résistant aux températures jusqu'à 160 °F (70 °C)
    • noir

    Entretoises
    Technopolymère (Polyamide PA)

    • résistant aux températures jusqu'à 160 °F (70 °C)
    • mat, gris, RAL 7042

    Vis de serrage M5 et écrou
    Acier
    zingué, finition passivée bleue


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 649 Plastique, crampons de support de panneau schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    EMontage sur surface plane
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    bs
    Plage de serrage
    Entretoises
    1.383.1 = s < 4.1-
    1.384.1 = s < 5.15 mm
    1.385.1 = s < 6.16 mm
    1.386.1 = s < 7.17 mm
    1.387.1 = s < 8.08 mm

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur b
    Type

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $18.24
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$18.24
    10249$17.57
    250499$16.58
    ≥ 500$14.92
    Prop 65: -
    Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
    RoHS: -
    Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
    Poids: -
    Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
    Téléphone: 800-877-8351
    Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

    Données CAD

    Autres formats de données

    Téléchargement rapide

    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.