GN 2294 Charnières détachables à doubles ailettes Aluminium, à utiliser avec des profilés en aluminium / éléments de panneau

Photo

GN 2294 Charnières détachables à doubles ailettes en aluminium, à utiliser avec des profilés en aluminium / éléments de panneau Type: A - Ailettes de charnière extérieures
Identification: C - Avec trous fraisés
Bildzuordnung: 82
Type: A - Ailettes de charnière extérieures
Identification: C - Avec trous fraisés
Bildzuordnung: 82
GN 2294 Charnières détachables à doubles ailettes en aluminium, à utiliser avec des profilés en aluminium / éléments de panneau Type: A - Ailettes de charnière extérieures
Identification: C - Avec trous fraisés
Bildzuordnung: 82 GN 2294 Charnières détachables à doubles ailettes en aluminium, à utiliser avec des profilés en aluminium / éléments de panneau Type: A - Ailettes de charnière extérieures
Identification: C - Avec trous fraisés
Bildzuordnung: 162 GN 2294 Charnières détachables à doubles ailettes en aluminium, à utiliser avec des profilés en aluminium / éléments de panneau Type: I - Ailettes de charnière intérieures
Identification: C - Avec trous fraisés
Bildzuordnung: 162 GN 2294 Charnières détachables à doubles ailettes en aluminium, à utiliser avec des profilés en aluminium / éléments de panneau Type: I - Ailettes de charnière intérieures
Identification: C - Avec trous fraisés
Bildzuordnung: 82
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Constituées d'un profilé en aluminium étiré, les charnières détachables à doubles ailettes GN 2294 sont adaptées aux portes et couvercles.

    Ailette extérieure pour charnières de type A, permettant un montage avec un très petit intervalle de porte. Les charnières de type I sont montées dans l'intervalle de porte. Les vis de montage sont masquées lorsque la porte est fermée, ce qui réduit les risques de vandalisme.

    Les charnières sont fournies séparément et doivent être montées selon les instructions fournies. Toute combinaison de charnière peut être créée grâce à la conception modulaire et aux accessoires disponibles.

    Spécifications

    Corps
    Aluminium
    Finition anodisée, couleur naturelleELEL


    Douille de palier / capuchon

    • Plastique
      Technopolymère (Polyamide PA)
    • Gris, RAL 7035

    Goupille taraudée ISO 8741
    Acier zingué, passivé bleu


    RoHS

    Sur demande

    Autres longueurs et espacements de trous
    Autres finitions

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 2294 Charnières détachables à doubles ailettes en aluminium, à utiliser avec des profilés en aluminium / éléments de panneau schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    AAilettes de charnière extérieures
    IAilettes de charnière intérieures

    Identification

    CAvec trous fraisés
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1
    Type A

    Type I
    l2d1d2l3l4l5m1
    Type A

    Type I
    m2m3m4s
    2.833.393.230.260.551.571.421.691.612.171.65--0.14
    2.833.396.380.260.553.151.421.691.612.17-1.971.260.14

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur l1 (Type A)
    Largeur l1 (Type I)
    Longueur l2
    Type


    Identification

    Finition
    EL

    Informations de montage

    Mounting Information 1

    'charnières gauches/droites

    Le sens des charnières (gauche ou droit) peut être déterminé par le sens d'insertion des douilles de palier dans l'ailette de charnière.

    Montagehinweis 2

    Montage sur encadrements de porte

    Pour monter une porte qui doit être amovible, deux charnières du même type doivent être fixées à l'encadrement de la porte.

    Si la porte n'est pas censée être amovible, elle doit être montée avec au moins une charnière droite et au moins une charnière gauche.

    Mounting information 3

    Montage

    1. Placez la douille de palier dans le sens d'installation souhaité sur l'ailette de charnière. Insérez ensuite une vis à collerette (vis ISO 7380 à tête bombée, par exemple) dans la douille de palier pour éviter d'endommager la collerette de la douille lors du martelage.
    2. Frappez la douille de roulement jusqu'à laisser environ 1 mm entre le collier de la douille de roulement et l'ailette de charnière.
    3. Éliminez les bavures sur la douille de palier à l'aide d'un couteau.
    4. Enfoncez intégralement la douille de palier.
    5. Retirez la vis.
    6. Enfoncez une goupille taraudée dans la douille de palier.
    7. Placez le capuchon sur le côté opposé de l'ailette de charnière.

    Insérez les autres douilles de palier en procédant comme indiqué aux points 1 à 5.

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $24.51
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$24.51
    100249$22.47
    250499$20.43
    ≥ 500$18.38
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.136 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.