GN 334.1 Poignées tubulaires ovales Aluminium, montage par le côté de l'opérateur

Photo

GN 334.1 Poignées tubulaires ovales aluminium, montage par le côté de l'opérateur Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
GN 334.1 Poignées tubulaires ovales aluminium, montage par le côté de l'opérateur Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 334.1 Poignées tubulaires ovales aluminium, montage par le côté de l'opérateur Finition: ES - Finition anodisée, couleur naturelle GN 334.1 Poignées tubulaires ovales aluminium, montage par le côté de l'opérateur Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les poignées tubulaires ovales GN 334.1 présentent un design esthétique et sont très stables.

    Le tube et les supports de poignée sont fixés ensemble à l'aide de vis autotaraudeuses, et ne nécessitent aucune autre étape d'usinage ou de traitement ; longueurs spéciales pouvant être fabriquées même pour des quantités réduites. Les têtes de vis sont recouvertes de caches en plastique pour leur donner un aspect propre et fini.

    Spécifications

    Tube
    Aluminium


    Supports de poignée
    Zinc moulé sous pression, fini poudré


    Tube / supports de poignée
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


    Tube
    Finition anodisée, couleur naturelleELEL

    Supports de poignée
    Noir, RAL 9005, finition texturée


    Tube
    Finition anodisée, couleur naturelleESES

    Supports de poignée
    Argenté, RAL 9006, finition texturée


    Cache
    Plastique, gris clair


    RoHS

    Sur demande

    Longueurs de tubes spéciales autres que celles énumérées

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 334.1 Poignées tubulaires ovales aluminium, montage par le côté de l'opérateur schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Pouces

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    b1l1 ±0.02ab2dh1h2h3l2l3l4
    1.428.0010.0012.0016.0020.0024.000.941.500.3352.242.830.200.570.301.61
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    b1l1 ±0.02ab2dh1h2h3l2l3l4
    1.427.879.8411.8113.7815.7519.6923.6231.500.941.500.3352.242.830.200.570.301.61

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre de la poignée b1
    Longueur l1
    Finition
    EL
    ES
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $37.84
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    149$37.84
    5099$34.68
    100249$31.53
    ≥ 250$28.38
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.948 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.