GN 56 Aimants de retenue Néodyme, fer, bore (NdFeB), logement en plastique, pour systèmes de profilés

Photo

GN 56 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, pour systèmes de profilés
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les ensembles d'aimants de retenue GN 56 pour systèmes profilés peuvent être insérés à tout moment dans un écrou profilé et être fixés avec une vis de fixation pour éviter les déplacements latéraux. Si nécessaire, un montage latéral supplémentaire pour être effectué, par exemple, avec des tasseaux GN 506.

    Les porte, les capots et les autres accessoires peuvent alors être fixés simplement aux systèmes profilés à l'aide d'aimants.

    Spécifications

    Matériau de l'aimant
    NdFeB
    Néodyme, fer, bore
    Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)


    Logement
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    Noir, finition mateSWSW


    Insert en acier, vis de fixation
    Zingué, finition passivée bleue


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 56 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, pour systèmes de profilés schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    b1ab2h1h2Longueur lA/F
    en mm
    Forces magnétiques nominales en N
    0.241.180.370.120.401.611.54.05 lbf (18 N)
    0.311.180.460.090.371.6126.74 lbf (30 N)
    0.311.570.490.190.511.6126.74 lbf (30 N)
    0.391.770.540.240.521.6126.74 lbf (30 N)

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    b1
    a
    Couleur
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $4.89
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    124$4.89
    2549$4.48
    5099$4.08
    ≥ 100$3.67
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.019 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    GN 56-6-30-SWGN 56-8-30-SWGN 56-8-40-SWGN 56-10-45-SW