Actualités | JW Winco

Actualités

08/05/2024 | Produit Presse

Compact intégré : Voyant, commutateur, poignée

 

Voyants de signalisation et indicateurs, interrupteurs et boutons : autant d'éléments indispensables à la plupart des machines. La nouvelle poignée…

lire la suite

 

20/03/2024 | Produit Presse

Pieds réglables optimisés pour le nettoyage

 

Il est essentiel d'utiliser des pièces optimisées appropriées pour répondre aux exigences d'hygiène les plus strictes. Cependant, même dans les zones…

lire la suite

 

19/02/2024 | Produit Presse

Des charges parfaitement sécurisées

 

Pour soulever un objet, il est nécessaire d'utiliser une grue, des cordes ou des chaînes, ainsi que des points d'ancrage fixés sur la charge. JW Winco…

lire la suite

 

13/12/2023 | Produit Presse

Universel et astucieux : Aimants de retenue

 

JW Winco élargit sa gamme d'aimants pour prendre en charge davantage d'applications avec de nouveaux matériaux, de nouvelles formes, de nouveaux…

lire la suite

 

14/11/2023 | Produit Presse

Retour signal intégré

 

Les pièces standard intelligentes de JW Winco assurent une plus grande sécurité, une plus grande efficacité et une stabilité accrue.

lire la suite

 

25/10/2023 | Produit Presse

Loquets clean in place (CIP)

 

Passez moins de temps et dépensez moins d’argent pour le nettoyage et les produits de nettoyage grâce à deux nouvelles pièces standard de JW Winco.…

lire la suite

 

24/08/2023 | Produit Presse

Détecter facilement les matériaux étrangers

 

Les impuretés s'immiscent constamment dans les processus de production. Pour détecter les débris de poignées, de boutons ou de leviers, JW Winco…

lire la suite

 

20/07/2023 | Produit Presse

Couples élevés grâce à des boîtiers de renvoi d'angle et des réducteurs à vis sans fin compacts

 

JW Winco a complété sa gamme de produits avec deux boîtiers de renvoi d'angle compacts et robustes permettant de transférer les mouvements de rotation…

lire la suite

 

21/06/2023 | Produit Presse

Connecter les tubes en toute sécurité et sans encombrement visuel

 

Stables, solides, modulables et précises : les structures tubulaires sont indispensables à la construction de machines et d'installations. À cet…

lire la suite

 

18/05/2023 | Produit Presse

Une tension et un effet parfaits

 

Spécialiste des pièces standard, JW Winco élargit sa gamme d'éléments de serrage en y ajoutant de nouveaux crampons latéraux qui conviennent aussi…

lire la suite

 

Dépliants de produits

Informations gratuites sur les produits : manuel, profil de l'entreprise et produits clés
Téléchargement gratuit!

Téléchargement gratuit

Salons professionnels JW Winco

Pour voir nos produits en action, rendez-nous visite à l'un de nos salons professionnels !