EN 735 Boutons de commande moletés Plastique, avec mini poignée tournante

Photo

EN 735 Boutons de commande moletés en plastique, avec mini poignée tournante
ELESA original design
code: MBT+l

Description du produit

Informations

Les boutons de commande moletés EN 735 sont utilisés pour les réglages lors d'opérations spécifiques ne nécessitant qu'un faible couple.

Le réglage grossier peut être effectué à l'aide de la mini poignée tournante (poignée étrier), alors que le réglage de précision est effectué à l'aide du bord de la roue.

Spécifications

Corps de bouton
Plastique, Polypropylène (PP)

  • Renforcé, résistant aux chocs
  • Résistant aux températures jusqu'à
    194 °F (90 °C)
  • Noir, finition mate

Couleur du capuchon
Noir, RAL 9005, finition mate


Douille de moyeu
Laiton


Vis de pression DIN 916
avec 6 pans creux et pointe dentelée


Mini poignée tournante EN 595
Plastique, Polyamide (PA)

  • Noir, finition mate
  • Broche filetée
    Acier, zingué, finition passivée bleue

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 735 Boutons de commande moletés en plastique, avec mini poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec mini poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H9
Alésage
d3d4
Thread
d5bl1l2l3l4r
1.57B 60.67M 40.530.551.040.550.790.160.49
1.97B 60.79M 50.530.671.300.710.790.200.65
2.36B 80.91M 50.630.811.540.790.910.240.81
2.76B 100.94M 50.630.851.650.980.910.240.98
3.35B 101.14M 50.630.791.200.870.910.241.28
3.94B 101.38M 50.630.791.220.870.910.241.57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du bouton champignon d1
Alésage d2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.64
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$16.64
10249$16.04
250499$15.13
≥ 500$13.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.075 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 735-40-B6-DEN 735-50-B6-DEN 735-60-B8-DEN 735-70-B10-DEN 735-85-B10-DEN 735-100-B10-D