GN 618 Doigts d'indexage Acier, lisse, corps soudable non fileté

Photo

GN 618 Doigts d'indexage en acier, lisses, corps soudable non fileté Type: A - Avec bouton champignon
Type: A - Avec bouton champignon
GN 618 Doigts d'indexage en acier, lisses, corps soudable non fileté Type: A - Avec bouton champignon GN 618 Doigts d'indexage en acier, lisses, corps soudable non fileté Type: G - Avec tige filetée

Description du produit

Informations

Le doigt d'indexage GN 618 sans filetages est destiné aux applications où la soudure ou le collage de résine est préféré.

Les types de broches filetées sont destinés à des applications nécessitant un bouton spécial selon la demande ou la propre conception d'un client ou pour les cas où la broche serait directement liée à un mécanisme de commande.

Spécifications

Corps

  • Acier
  • qualité de soudure
  • finition oxyde noir

Goupille de centrage

  • Acier
  • durci

Bouton champignon en plastique

  • Technopolymère (Polyamide PA)
  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir, finition mate
  • non amovible

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 618 Doigts d'indexage en acier, lisses, corps soudable non fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec bouton champignon
GAvec tige filetée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage -0.001 / -0.002 poussoir H7
d2 -0.002d3d4
Filetage
l1l2l3l4l5Ressort
charge ≈
initiale


finale
0.200.470.83M 51.770.200.870.240.181.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
0.240.550.98M 62.150.241.020.390.312.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
0.310.711.22M 82.720.311.340.470.392.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.64
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$10.64
100249$9.75
250499$8.87
≥ 500$7.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.066 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.