GN 163 Pieds pour tube Aluminium

Photo

GN 163 Aluminium, pieds pour tube Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 163 Aluminium, pieds pour tube Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 163 Aluminium, pieds pour tube Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les alésages de serrage des pieds pour tube GN 163 sont usinés et conçus pour les tubes de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Les kits de serrage GN 911 (vendus séparément) peuvent être utilisés pour remplacer les vis à tête DIN 912 par des manettes réglables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Aluminium

  • fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304


Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox, AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 163 Aluminium, pieds pour tube schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
k
Longueur de serrage
d2l1l2tx1x2y1y2z
Screw
location for
screw size
B 1.001.970.262.051.570.282.361.652.361.65M8-25
B 1 1/42.760.262.051.570.282.361.652.361.65M8-25
B 1 1/22.760.332.682.200.393.542.523.542.52M10-35
B 1 3/43.350.433.052.560.554.132.914.132.91M10-50
B 2.003.350.433.052.560.554.132.914.132.91M10-50
B 2 1/23.940.433.623.150.554.923.504.923.50M10-50
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
k
Longueur de serrage
d2l1l2tx1x2y1y2z
Screw
location for
screw size
B 201.970.262.051.570.282.361.652.361.65M8-25
B 251.970.262.051.570.282.361.652.361.65M8-25
B 301.970.262.051.570.282.361.652.361.65M8-25
B 302.760.332.682.200.393.542.523.542.52M10-35
B 322.760.332.682.200.393.542.523.542.52M10-35
B 352.760.332.682.200.393.542.523.542.52M10-35
B 402.760.332.682.200.393.542.523.542.52M10-35
B 403.350.433.052.560.554.132.914.132.91M10-50
B 423.350.433.052.560.554.132.914.132.91M10-50
B 453.350.433.052.560.554.132.914.132.91M10-50
B 483.350.433.052.560.554.132.914.132.91M10-50
B 503.350.433.052.560.554.132.914.132.91M10-50
B 603.940.433.623.150.554.923.504.923.50M10-50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1

Pouces


Métrique


Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.45
In Stock: 40
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$24.45
1024$22.41
2549$20.38
≥ 50$18.34
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.388 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.