GN 477 Supports pour doigt d'indexage de mini-noix de serrage Aluminium

Photo

GN 477 Aluminium, supports pour doigt d'indexage de mini-noix de serrage Finition: ELS - Noire finition anodisée
Finition: ELS - Noire finition anodisée
GN 477 Aluminium, supports pour doigt d'indexage de mini-noix de serrage Finition: ELS - Noire finition anodisée GN 477 Aluminium, supports pour doigt d'indexage de mini-noix de serrage Finition: MT - Finition mate au tonneau

Description du produit

Informations

Les différents types de noix de serrage sont généralement utilisés pour créer des structures de support pour le montage de capteurs, de protecteurs en plexiglas ou d'autres éléments.

L'espacement d'alésage m des mini-noix de serrage GN 477 correspond aux mini-noix de serrage orthogonales avec embase GN 473 et aux boulons à collet GN 480. Elles sont conçues pour des tubes GN 480.1.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique.

Le kit de serrage GN 511 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Il comprend une manette et une entretoise, non assemblées. Voir GN 511 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Aluminium

  • Finition mate au tonneauMT

  • Noire finition anodiséeELS


RoHS

Accessoire

Kits de manettes indexables pour mini-noix de serrage GN 511

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 477 Aluminium, supports pour doigt d'indexage de mini-noix de serrage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
pour
tol. arbre -0.004
d2
pour vis
kl1l2ms
Carré
Kit de serrage pour d2
B 8M 40.551.240.390.87-511-M4-20
B 10M 50.631.500.411.060.31511-M5-25
B 12M 50.631.500.411.060.39511-M5-25
B 15M 60.791.770.551.260.47511-M6-25
B 16M 60.791.770.551.26-511-M6-25
B 20M 60.981.970.751.420.63511-M6-32

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.64
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$12.64
1024$11.59
2549$10.54
≥ 50$9.48
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.