GN 50.3 Aimants de retenue Ferrite dure / néodyme-fer-bore, logement en acier, avec goujon fileté

Photo

GN 50.3 Aimants de retenue en ferrite dure / néodyme-fer-bore, logement en acier, avec goujon fileté

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 50.3 sont un système magnétique blindé.

Spécifications

Matériaux de l'aimant

  • Ferrite dureHF
    résistant aux températures
    jusqu'à 392 °F (200 °C)
  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)

Logement
Acier zingué


RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1
Capuchons en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.3 Aimants de retenue en ferrite dure / néodyme-fer-bore, logement en acier, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1HF
d2

h

Longueur l
ND
d2

h

Longueur l
Forces magnétiques nominales
HF

ND
0.236 ±0.004---M 30.177 ±0.0040.28-1.12 lbf (5 N)
0.315 ±0.004---M 40.177 ±0.0040.31-2.92 lbf (13 N)
0.394 ±0.004M 30.177 +0.008/-0.0040.28M 30.177 ±0.0040.280.90 lbf (4 N)5.62 lbf (25 N)
0.394 ±0.004---M 40.177 ±0.0040.31-5.62 lbf (25 N)
0.512 ±0.004M 30.177 +0.008/-0.0040.28M 50.177 ±0.0040.312.25 lbf (10 N)13.49 lbf (60 N)
0.630 ±0.004M 30.177 +0.008/-0.0040.28M 40.177 ±0.0040.314.05 lbf (18 N)19.11 lbf (85 N)
0.630 ±0.004M 40.177 +0.008/-0.0040.24M 60.177 ±0.0040.314.05 lbf (18 N)21.36 lbf (95 N)
0.787 ±0.004M 30.236 +0.008/-0.0040.28M 60.236 ±0.0040.396.74 lbf (30 N)31.47 lbf (140 N)
0.984 ±0.004M 40.276 +0.012/-0.0080.31M 60.276 ±0.0080.398.99 lbf (40 N)44.96 lbf (200 N)
0.984 ±0.004M 60.276 +0.012/-0.0080.79---8.99 lbf (40 N)-
1.260 ±0.004M 40.276 +0.012/-0.0080.31M 60.276 ±0.0080.3917.98 lbf (80 N)78.68 lbf (350 N)
1.260 ±0.004M 60.276 +0.012/-0.0080.47---17.98 lbf (80 N)-
1.260 ±0.004M 80.276 +0.012/-0.0080.39---17.98 lbf (80 N)-
1.575 ±0.004---M 80.315 ±0.0080.47-151 lbf (670 N)
1.850 +0.008/-0.004M 60.354 +0.02/-0.0080.31M 80.362 ±0.0080.5140.47 lbf (180 N)178 lbf (790 N)
2.244 +0.008/-0.004M 60.413 +0.02/-0.0080.31---62.95 lbf (280 N)-
2.480 +0.012/-0.004M 60.551 +0.02/-0.0080.59---78.68 lbf (350 N)-
3.150 +0.012/-0.004M 80.394 +0.02/-0.0080.51---135 lbf (600 N)-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant


Diamètre d1
Filetage d2 (HF)
Filetage d2 (ND)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.26
In Stock: 26
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$3.26
2549$2.99
5099$2.72
≥ 100$2.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.