GN 938 Charnières Zinc moulé sous pression, pour panneaux (vitres de porte)

Photo

GN 938 Charnières en zinc moulé sous pression, pour panneaux (vitres de porte) Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 938 Charnières en zinc moulé sous pression, pour panneaux (vitres de porte) Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 938 Charnières en zinc moulé sous pression, pour panneaux (vitres de porte) Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les charnières GN 938 sont utilisées pour fixer les vitres de porte (en verre ou en plastique, par exemple) de façon à ce qu'elles puissent pivoter. Elles sont conçues pour s'adapter à la pince de serrage pour panneaux GN 939.

    Les panneaux (vitres de porte) sont enserrés entre les inserts en caoutchouc tout en étant protégés par des supports-entretoises, constituant ainsi une liaison positive.

    Utilisées avec des profilés dotés d'une fente de 6, 8 ou 10 mm, les charnières sont livrées avec des tasseaux GN 938.1 en guise d'accessoires de montage. Ceux-ci facilitent l'alignement des charnières tout en les protégeant de toute torsion.

    Les caches sont fournis séparément. Il suffit de les glisser latéralement après montage pour les enclencher automatiquement.

    Spécifications

    Corps
    Zinc moulé sous pressionZD
    Thermolaqué

    • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

    Goupille de charnière
    Inox AISI 303


    Rondelles de calage
    Inox AISI 316L


    Vis de serrage
    Inox AISI 304


    Supports entretoises
    Plastique (Polyamide PA)


    Inserts caoutchouc
    Élastomère (TPE)


    RoHS

    Accessoire

    Écrous encastrés GN 938.1

    Sur demande

    Autres couleurs

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 938 Charnières en zinc moulé sous pression, pour panneaux (vitres de porte) schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1l2s
    Taille nominale

    Plage de serrage
    d1 -0.008d2
    Vis de serrage
    d3
    Pour vis
    h1h2h3A/F
    3.622.360.164...80.512M 6M 60.370.370.67T30
    4.803.540.318...120.630M 8M 80.530.530.98T45

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Matériau

    Largeur l1
    Longueur l2
    Taille nominale s
    Finition
    SR
    SW

    Instructions de montage

    MD938_MT-48954-0

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $56.77
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    124$56.77
    2549$52.04
    5099$47.31
    ≥ 100$42.58
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.793 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    GN 938-ZD-92-60-4-SWGN 938-ZD-92-60-4-SRGN 938-ZD-122-90-8-SWGN 938-ZD-122-90-8-SR