EN 520.2 Volants plein Plastique phénolique, avec moyeu en inox, avec ou sans poignée tournante

Photo

EN 520.2 Volants pleins en plastique phénolique, avec moyeu en inox, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée
ELESA original design

code: VDN.FP-SST-A / VDN.FP+I-SST-A
Type: A - Sans poignée
EN 520.2 Volants pleins en plastique phénolique, avec moyeu en inox, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée EN 520.2 Volants pleins en plastique phénolique, avec moyeu en inox, avec ou sans poignée tournante Type: D - Avec poignée tournante
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les volants pleins en technopolymère EN 520.2 comprennent des poignées étriers arrière pour faciliter la rotation.

Les volants pleins EN 520.2 sont notamment connus pour l'anneau aluminium passivé noir sur la face avant.

Le plastique noir robuste renforcé (Duroplast PF) et la surface polie très brillante ajoutent une touche d'élégance à ces volants pleins.
La poignée ergonomique est facile à saisir et facilite l'utilisation des volants pleins.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Aucun trou de montage dans la jante pour le volant sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • Renforcé à haute résistance,
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)

Douille de moyeu
Inox, moulé
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Insert fileté
Inox
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Poignée tournante GN 598.1

  • Plastique, Duroplast
    Noir, finition brillante et lisse
  • Broche filetée
    Inox
    Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)

Anneau en aluminium, anodisé, finition mate


Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Sans alésage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 520.2 Volants pleins en plastique phénolique, avec moyeu en inox, avec ou sans poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3d4
Type A

Type D
d5
Type A

Type D
d6
Type A

Type D
d7b
Type A

Type D
l1 l2
Type A

Type D
l3
Type A

Type D
l4rØ
Poignée
3.15*10120.790.71-1.10-1.69-1.180.55-0.391.10-1.22----
3.9410120.940.870.791.381.382.132.131.540.590.830.471.421.321.571.811.971.540.83
4.9212141.261.041.041.731.732.762.761.810.591.100.591.501.501.732.242.561.970.91
5.9114161.261.041.041.731.972.763.151.890.711.180.591.501.501.932.402.562.440.91
7.8718201.571.301.302.172.173.543.542.360.831.260.591.691.692.282.683.543.231.10
9.8422241.931.571.572.602.604.334.332.760.981.420.591.731.752.562.993.544.171.10
11.8126-2.282.282.283.703.705.835.833.230.981.420.712.202.202.953.433.545.201.10
*Only available in Type A

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$54.18
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$54.18
799$52.21
100249$49.25
≥ 250$44.33
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.285 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.