EN 521.6 Volants plein Plastique, avec moyeu et mécanisme de rappel inox, avec poignée de verrouillage enclipsable

Photo

EN 521.6 Volants pleins en plastique, avec moyeu et mécanisme de rappel inox, avec poignée de verrouillage enclipsable
ELESA original design
code: VDS+IR-SST
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Afin d'amener la poignée des volets pleins en plastique EN 521.6 en position de fonctionnement, il faut la tirer vers le haut de 90° vers la jante jusqu'à une butée contre un ressort de torsion, puis la pousser contre la pression du ressort dans sa position de maintien.
Le volant peut facilement être tourné en maintenant la poussée vers l'avant sur la poignée.
Lorsque la poignée est relâchée, le ressort la ramène automatiquement en position rétractée.

Le volant à main est équipé de brides arrière pour les doigts.

Le cache masque les éléments de positionnement pour arbre, p. ex. poulies d'arbre secondaire ainsi que les arbres dépassant et encastrés. Pour le montage, le couvercle est enfoncé à la main. Pour le démontage, le couvercle peut être soulevé et enlevé en appliquant une pression modérée sur le bord du couvercle.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique, Polypropylène (PP)

  • Renforcé à haute résistance,
    résistant aux chocs
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Inox, moulé
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Cache
Plastique

  • Gris clair
  • Ajustement par pression

Poignées éclipsables

  • Plastique
    noir, finition mate
  • Mécanisme / broche de rétractation
    Inox
    Norme européenne n° 1.4301
    (AISI 304)

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, trous de vis de fixation, etc. en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 521.6 Volants pleins en plastique, avec moyeu et mécanisme de rappel inox, avec poignée de verrouillage enclipsable schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette

Type

RAvec poignée tournante éclipsable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7d3d4d5d6d7bhl1l2l3rØ
Poignée
3.940.3940.870.791.180.981.060.940.350.871.341.771.540.61
4.920.4721.020.941.381.101.221.100.431.061.562.361.930.71
5.910.5511.020.941.501.181.341.260.391.181.732.562.280.87
7.870.7871.571.501.971.571.731.540.511.422.093.543.190.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$60.46
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$60.46
799$58.26
100249$54.97
≥ 250$49.47
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.374 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 521.6-100-B10-REN 521.6-100-K10-REN 521.6-125-B12-REN 521.6-125-K12-REN 521.6-150-B14-REN 521.6-150-K14-REN 521.6-200-B20-REN 521.6-200-K20-R