EN 522.6 Volants à deux bras Plastique, avec moyeu et mécanisme de rappel inox, avec poignée de verrouillage enclipsable

Photo

EN 522.6 Volants à deux bras en plastique, avec moyeu et mécanisme de rappel inox, avec poignée de verrouillage enclipsable
ELESA original design
code: VRTP-P+IR-SST
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les volants à deux bras EN 522.6 sont conçus pour des applications où il est nécessaire que la poignée revienne à sa position de départ après utilisation pour des raisons de sécurité ou de manque d'espace.

Ces volants possèdent les caractéristiques distinctives où la poignée et le mécanisme de rétractation sont complètement enfermés dans la jante du volant.

En position de fonctionnement, la poignée est sécurisée par une butée conique. Pour la rabattre, il faut la retirer de l'évidement conique. Un ressort de compression maintient la poignée dans les deux positions.

Jante de forme ergonomique pour une prise plus sûre et plus confortable.

La poignée pivote librement pendant le fonctionnement ; un système de douilles coaxiales compense la charge du ressort de rappel.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Grâce à leurs matériaux, ces volants sont spécialement adaptés pour utilisation des atmosphères corrosives ou dans des zones qui doivent être nettoyées en mode mouillé. Les matériaux plastique certifiés FDA peuvent notamment être utilisés dans l'industrie alimentaire.

Spécifications

Plastique, Polypropylène (PP)

  • Certifié conforme à la FDA
  • Renforcé à haute résistance, résistant aux chocs
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Inox AISI 304
Moulé


Cache
Inox AISI 304
Auto-adhésif


Poignées de verrouillage éclipsables

  • Plastique
    noir, finition mate
  • Certifié conforme à la FDA
  • Mécanisme / broche de rétractation
    Inox AISI 304

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, trous de vis de fixation, trous traversants, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 522.6 Volants à deux bras en plastique, avec moyeu et mécanisme de rappel inox, avec poignée de verrouillage enclipsable schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette

Type

RAvec poignée tournante éclipsable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7d3d4d5bl1l2l3rØ
Poignée
3.150.3150.710.810.980.710.671.381.771.140.61
3.940.3940.710.811.000.790.671.462.361.460.71
4.920.4720.871.021.220.870.871.732.561.890.87
6.300.5511.021.221.570.981.062.012.872.560.91
7.870.6301.181.421.911.101.342.403.153.310.94

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d2
Type

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$81.76
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
13$81.76
424$78.79
2549$74.33
≥ 50$66.90
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.234 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 522.6-80-B8-REN 522.6-80-K8-REN 522.6-100-B10-REN 522.6-100-K10-REN 522.6-125-B12-REN 522.6-125-K12-REN 522.6-160-B14-REN 522.6-160-K14-REN 522.6-200-B16-REN 522.6-200-K16-R