EN 577.8 Volants à bras pour indicateurs de position Technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3

Photo

EN 577.8 Volants à bras en technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3
ELESA original design
code: VHT.85-GXX1/VHT.110-GXX2
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Volants en technopolymère de conception originale Elesa®.

Ces volants ont un évidement dans le moyeu pour accepter les indicateurs de position EN 000.8 ou EN 000.3.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Si l'application nécessite le retrait occasionnel de l'indicateur de position, le volant peut être commandé sur demande avec un capuchon EN 576 pour couvrir l'évidement vide.

Spécifications

Corps du volant
Plastique
Technopolymère (Polyamide)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Vis sans tête DIN 916

  • 6 pans creux et pointe dentelée
  • Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)

RoHS

Sur demande

Modifications dont alésages plus grands, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 577.8 Volants à bras en technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5bl1l2l3l4Pour les indicateurs de position
EN 000.8
Taille

EN 000.3
Taille
3.35B 100.710.942.280.690.692.010.240.711.65-
4.33B 120.871.103.030.790.872.280.240.712.362.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Matériau

Séquence d'installation

  1. Installez le volant sur la broche et fixez-le à l'aide de la vis.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis. N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position EN 000.8), l'aiguille et le compteur (Indicateurs de position EN 000.3) respectivement. Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$40.17
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$40.17
799$38.71
100249$36.52
≥ 250$32.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.269 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 577.8-85-B10-NIEN 577.8-110-B12-NI