GN 200 Éléments d'indexation Inox

Photo

GN 200 Inox, éléments d'indexation Type: AS - Avec 0... 50, 60 graduations
Type: AS - Avec 0... 50, 60 graduations
GN 200 Inox, éléments d'indexation Type: AS - Avec 0... 50, 60 graduations GN 200 Inox, éléments d'indexation Type: A - Sans graduation
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les éléments d'indexation inox GN 200 remplacent et simplifient les éléments d'indexation et de sécurité compliqués.

Un excellent choix pour les environnements sans corrosion.

En ce qui concerne la conception, la numérotation, la position des numéros et la séquence de numérotation des graduations, voir structure des anneaux gradués sur la feuille de commande "Comment commander - Graduations".

Spécifications

InoxNI
AISI 303


Type AS :
Bouton de commande, chromé mat

  • Graduations gravées avec une précision laser
    noir
  • Trait de référence sur l'anneau d'indexage

Rainure de clavette P9 DIN 6885/1
pour alésage K 10
Rainure de clavette P9 DIN 6885/2
pour alésages > K 10


RoHS

Sur demande

Graduations spéciales
voir "Comment commander - Graduations"

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 200 Inox, éléments d'indexation schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans graduation
ASAvec 0... 50, 60 graduations
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage avec rainure de clavette
d3d5d6
P.C.D. Ø
pour trous
de fixation
des doigts d'indexage
l1l2l3
Longueur d'alésage
w
Course
1.73K 10K 12-1.300.911.301.460.241.220.16
2.05K 12K 14K 161.651.241.651.480.241.240.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Matériau

Applications

Les éléments d'indexation peuvent être utilisés pour ajuster des arbres ou des broches selon un angle de rotation de 6° (ou un multiple de celui-ci) et en les empêchant ensuite de tourner en les faisant entrer en prise dans une dentelure.

Description

L'élément d'indexation est une unité autonome, tous les composants de réglage et de fixation étant logés dans le plus petit espace possible. L'unité se compose de trois parties principales :

  • La douille est reliée à l'arbre à l'aide d'une clavette/rainure de clavette ou d'une goupille transversale.

  • L'anneau d'indexage est fixe ; il est monté sur la douille et reliée à la machine par 3 vis fraisées (par exemple DIN 7991-M 5).

  • Le moyeu moleté relie l'anneau d'indexage fixe et l'arbre qui peut être ajusté.

Lorsqu'il est verrouillé, la denture intérieure du moyeu moleté (60 dents) entre en prise, simultanément, avec la denture extérieure de l'anneau d'indexage fixe et la douille reliée à l'arbre. Pour ajuster l'arbre, le moyeu moleté est tiré contre la pression de ressort, ce qui le désengage de l'anneau d'indexage. Le moyeu moleté reste toutefois raccordé positivement à l'arbre par la denture extérieure de la douille. En tournant le moyeu moleté, l'arbre peut maintenant être ajusté.

Plus d'informations

Avec 60 dents, les divisions suivantes peuvent être obtenues : 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30.

Une méthode simple permet d'indexer l'arbre sur un nombre limité de positions seulement, par exemple, tous les 120°. À cet effet, la bague de centrage est fabriquée avec une cheville qui ne peut s'engager que lorsque la douille est pourvue d'un trou correspondant (voir les exemples de montage). Ce trou peut être surdimensionné car la cheville sert uniquement à un positionnement approximatif. Le positionnement précis est assuré par les dents.

Le logement moleté et les manettes à boule peuvent être fournis avec des graduations et des symboles.

Avec les dents, on obtient un élément d'indexation plus précis et plus résistant à l'usure qu'avec de simples emplacements de goupilles.

Lorsqu'un couple très élevé doit être transmis, l'engagement et le désengagement des dents est rendu difficile en raison du faible jeu, qui peut entraîner une entre elles. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser les leviers d'indexation GN 215.

Comment commander - Graduations

MD164_SB-15361-1

Information

La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée.
Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$164.54
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$164.54
2549$150.83
5099$137.12
≥ 100$123.41
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.681 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 200-44-K10-A-NIGN 200-44-K10-AS-NIGN 200-44-K12-A-NIGN 200-44-K12-AS-NIGN 200-52-K12-A-NIGN 200-52-K12-AS-NIGN 200-52-K14-A-NIGN 200-52-K14-AS-NIGN 200-52-K16-A-NIGN 200-52-K16-AS-NI