EN 590.5 Boutons de préhension cannelés Technopolymère, avec insert taraudé en inox

Photo

EN 590.5 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec insert taraudé en inox Type: E - Avec alésage borgne taraudé
ELESA original design
code: BT.SST / BT.SST-FP
Type: E - Avec alésage borgne taraudé
EN 590.5 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec insert taraudé en inox Type: E - Avec alésage borgne taraudé EN 590.5 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec insert taraudé en inox Type: D - Avec alésage traversant fileté
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Conception originale Elesa® EN 590.5 de bouton de préhension cannelé.

Avec son insert en inox, ce bouton est particulièrement adapté aux applications dans lesquelles les facteurs hygiéniques, climatiques et environnementaux requièrent des matériaux résistants à la corrosion.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • résistant aux températures jusqu'à 265 °F (130 °C)
  • renforcé
  • noir, finition mate

Insert taraudé

  • Inox
  • AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 590.5 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec insert taraudé en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec alésage traversant fileté
EAvec alésage borgne taraudé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Type D
d3
Type E
d4hkt1
min.
t2
0.79M 5M 50.450.630.390.200.47
0.98M 6M 60.630.750.430.310.55
1.26M 8M 80.670.870.510.390.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Filetage d3
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.65
In Stock: 74
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.65
10249$3.52
250499$3.32
≥ 500$2.99
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.