EN 591.5 Boutons de préhension cannelés Technopolymère, avec goujon fileté en inox

Photo

EN 591.5 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec goujon fileté en inox
ELESA original design
code: BT.S-p-INOX
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Conception originale Elesa® EN 591.5 de boutons de préhension cannelés.

Avec son insert en inox, ce bouton est particulièrement adapté aux applications dans lesquelles les facteurs hygiéniques, climatiques et environnementaux requièrent des matériaux résistants à la corrosion.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C (265 °F)
  • renforcé
  • noir, finition mate

Goujon fileté
Inox
AISI 303, norme européenne n° 1.4305


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 591.5 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec goujon fileté en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3hk
0.79M 50.390.63-0.470.630.39
0.98M 60.630.791.180.630.750.43
1.26M 80.630.791.180.670.870.51

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur de goujon l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.73
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.73
10249$3.60
250499$3.40
≥ 500$3.06
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.014 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.