EN 954.2 Indicateurs de position numériques Technopolymère plastique, écran à 4 chiffres, réceptacle de l'arbre en inox

Photo

EN 954.2 Indicateurs de position numériques en technopolymère, écran à 5 chiffres, réceptacle de l'arbre en inox
ELESA original design
code: DD51.SST
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les indicateurs de position numériques EN 954.2 sont dotés d'un compteur à entraînement direct à affichage numérique. Les deux sections du logement sont soudées par ultrasons. Cela est le gage d'un logement particulièrement compact et stable.

Le joint en caoutchouc mousse situé à l'arrière du boîtier de l'indicateur empêche la transmission de vibrations entre la machine et le mécanisme de compteur et fait également office de joint.

Spécifications

Logement
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Orange, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • Gris foncé, RAL 7021SGSG
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Résistant aux huiles et aux solvants

Compteur

  • Chiffres blancs
  • Roues des nombres entiers noires
  • Décimales rouge avec graduation supplémentaire

Réceptacle de l'arbre
Inox AISI 303


Vis de pression DIN 916
6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Sur demande

Autre indication de compteur

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 954.2 Indicateurs de position numériques en technopolymère, écran à 5 chiffres, réceptacle de l'arbre en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Installation (vue de face)

ANSur le chanfrein, ci-dessus
ARSur le chanfrein, ci-dessous
FNÀ l'avant, au-dessus
FRÀ l'avant, en dessous

Type

RNombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Alésage d H7CompteurIndication après un
tour de l'axe
correspond
au pas de filetage
révolutions
max. par minute
B 1/200.5000.500.5500
B 1/201.0001.001250
B 1/2001.0001.011500
B 1/2001.25001.2/31.251500
B 1/2001.5001.51.51500
B 1/2002.0002.021250
B 1/2002.5002.52.51000
B 1/2003.0003.03830
B 1/2004.0004.04625
B 1/2005.0005.05500
B 1/2006.0006.06415
B 1/2008.0008.08315
B 1/2010.0010.010250
* Convient aux unités linéaires tubulaires GN 291 et GN 292 Ø 18 mm

** Convient aux unités linéaires tubulaires GN 291, GN 292 et GN 293 Ø 30 mm
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Alésage d H7CompteurIndication après un
tour de l'axe
correspond
au pas de filetage
révolutions
max. par minute
B 1400.5000.500.5500
B 1401.0001.001250
B 14001.0001.011500
B 14001.25001.2/31.251500
B 14001.5001.51.51500
B 14002.0002.021250
B 14002.5002.52.51000
B 14*003.0003.03830
B 14**004.0004.04625
B 14005.0005.05500
B 14006.0006.06415
B 14008.0008.08315
B 14010.0010.010250
* Convient aux unités linéaires tubulaires GN 291 et GN 292 Ø 18 mm

** Convient aux unités linéaires tubulaires GN 291, GN 292 et GN 293 Ø 30 mm

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d

Pouces


Métrique


Compteur
Installation (vue de face)




Type


Couleur
GR
OR
SG

Instructions d'installation

Montagehinweise GN 954

Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être réalisé pour le point de contact de limitation de couple.

Avec les Adaptateur de montage EN 952.1, l'arbre creux (avec alésage de 14 H7) de l'indicateur de position peut être adapté pour s'ajuster à la broche.

Si le diamètre de l'arbre creux doit être réduit lors du montage d'un bouton de commande, les Boutons de commande GN 957 combinent les deux fonctions en un seul composant (aucune douille d'adaptation n'est requise).

Le montage de l'indicateur de position se fait à travers le point de contact de limitation de couple qui est relié à la broche creuse et fixé par une vis de pression.

Avec les Plaques de serrage GN 954.7, les douilles peuvent être serrées et fixées après le réglage.

Principe de fonctionnement

L'indicateur de position est équipé d'un arbre creux qui est glissé directement sur la broche et qui est relié à la broche par une vis de pression. Les rotations de la broche sont transmises à un compteur directement par un engrenage. Pour le support de couple, une goupille du logement fait saillie dans un trou pratiqué côté machine, établissant la position par rapport au site de montage.

Drawing Operating principle GN 953 GN 954 GN 955

Le rapport de transmission et le sens de comptage du compteur sont déterminés par le pas de la broche de réglage. La valeur indiquée après un tour à partir de la position 0 sert de valeur caractéristique. Les décimales sont indiquées en rouge.
Les indicateurs de position conviennent également aux broches motorisées jusqu'à une vitesse maximale.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$110.33
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$110.33
799$106.32
100249$100.30
≥ 250$90.27
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.092 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 954.2-B14-00.50-AN-R-OREN 954.2-B14-00.50-AN-L-OREN 954.2-B14-00.50-AN-R-GREN 954.2-B14-00.50-AN-L-GREN 954.2-B14-00.50-AN-R-SGEN 954.2-B14-00.50-AN-L-SGEN 954.2-B14-00.50-AR-R-OREN 954.2-B14-00.50-AR-L-OREN 954.2-B14-00.50-AR-R-GREN 954.2-B14-00.50-AR-L-GREN 954.2-B14-00.50-AR-R-SGEN 954.2-B14-00.50-AR-L-SGEN 954.2-B14-00.50-FN-R-OREN 954.2-B14-00.50-FN-L-OREN 954.2-B14-00.50-FN-R-GREN 954.2-B14-00.50-FN-L-GREN 954.2-B14-00.50-FN-R-SGEN 954.2-B14-00.50-FN-L-SGEN 954.2-B14-00.50-FR-R-OREN 954.2-B14-00.50-FR-L-OREN 954.2-B14-00.50-FR-R-GREN 954.2-B14-00.50-FR-L-GREN 954.2-B14-00.50-FR-R-SGEN 954.2-B14-00.50-FR-L-SGEN 954.2-B14-01.00-AN-R-OREN 954.2-B14-01.00-AN-L-OREN 954.2-B14-01.00-AN-R-GREN 954.2-B14-01.00-AN-L-GREN 954.2-B14-01.00-AN-R-SGEN 954.2-B14-01.00-AN-L-SGEN 954.2-B14-01.00-AR-R-OREN 954.2-B14-01.00-AR-L-OREN 954.2-B14-01.00-AR-R-GREN 954.2-B14-01.00-AR-L-GREN 954.2-B14-01.00-AR-R-SGEN 954.2-B14-01.00-AR-L-SGEN 954.2-B14-01.00-FN-R-OREN 954.2-B14-01.00-FN-L-OREN 954.2-B14-01.00-FN-R-GREN 954.2-B14-01.00-FN-L-GREN 954.2-B14-01.00-FN-R-SGEN 954.2-B14-01.00-FN-L-SGEN 954.2-B14-01.00-FR-R-OREN 954.2-B14-01.00-FR-L-OREN 954.2-B14-01.00-FR-R-GREN 954.2-B14-01.00-FR-L-GREN 954.2-B14-01.00-FR-R-SGEN 954.2-B14-01.00-FR-L-SGEN 954.2-B14-001.0-AN-R-OREN 954.2-B14-001.0-AN-L-OREN 954.2-B14-001.0-AN-R-GREN 954.2-B14-001.0-AN-L-GREN 954.2-B14-001.0-AN-R-SGEN 954.2-B14-001.0-AN-L-SGEN 954.2-B14-001.0-AR-R-OREN 954.2-B14-001.0-AR-L-OREN 954.2-B14-001.0-AR-R-GREN 954.2-B14-001.0-AR-L-GREN 954.2-B14-001.0-AR-R-SGEN 954.2-B14-001.0-AR-L-SGEN 954.2-B14-001.0-FN-R-OREN 954.2-B14-001.0-FN-L-OREN 954.2-B14-001.0-FN-R-GREN 954.2-B14-001.0-FN-L-GREN 954.2-B14-001.0-FN-R-SGEN 954.2-B14-001.0-FN-L-SGEN 954.2-B14-001.0-FR-R-OREN 954.2-B14-001.0-FR-L-OREN 954.2-B14-001.0-FR-R-GREN 954.2-B14-001.0-FR-L-GREN 954.2-B14-001.0-FR-R-SGEN 954.2-B14-001.0-FR-L-SGEN 954.2-B14-001.25-AN-R-OREN 954.2-B14-001.25-AN-L-OREN 954.2-B14-001.25-AN-R-GREN 954.2-B14-001.25-AN-L-GREN 954.2-B14-001.25-AN-R-SGEN 954.2-B14-001.25-AN-L-SGEN 954.2-B14-001.25-AR-R-OREN 954.2-B14-001.25-AR-L-OREN 954.2-B14-001.25-AR-R-GREN 954.2-B14-001.25-AR-L-GREN 954.2-B14-001.25-AR-R-SGEN 954.2-B14-001.25-AR-L-SGEN 954.2-B14-001.25-FN-R-OREN 954.2-B14-001.25-FN-L-OREN 954.2-B14-001.25-FN-R-GREN 954.2-B14-001.25-FN-L-GREN 954.2-B14-001.25-FN-R-SGEN 954.2-B14-001.25-FN-L-SGEN 954.2-B14-001.25-FR-R-OREN 954.2-B14-001.25-FR-L-OREN 954.2-B14-001.25-FR-R-GREN 954.2-B14-001.25-FR-L-GREN 954.2-B14-001.25-FR-R-SGEN 954.2-B14-001.25-FR-L-SGEN 954.2-B14-001.5-AN-R-OREN 954.2-B14-001.5-AN-L-OREN 954.2-B14-001.5-AN-R-GREN 954.2-B14-001.5-AN-L-GREN 954.2-B14-001.5-AN-R-SGEN 954.2-B14-001.5-AN-L-SGEN 954.2-B14-001.5-AR-R-OREN 954.2-B14-001.5-AR-L-OREN 954.2-B14-001.5-AR-R-GREN 954.2-B14-001.5-AR-L-GREN 954.2-B14-001.5-AR-R-SGEN 954.2-B14-001.5-AR-L-SGEN 954.2-B14-001.5-FN-R-OREN 954.2-B14-001.5-FN-L-OREN 954.2-B14-001.5-FN-R-GREN 954.2-B14-001.5-FN-L-GREN 954.2-B14-001.5-FN-R-SGEN 954.2-B14-001.5-FN-L-SGEN 954.2-B14-001.5-FR-R-OREN 954.2-B14-001.5-FR-L-OREN 954.2-B14-001.5-FR-R-GREN 954.2-B14-001.5-FR-L-GREN 954.2-B14-001.5-FR-R-SGEN 954.2-B14-001.5-FR-L-SGEN 954.2-B14-002.0-AN-R-OREN 954.2-B14-002.0-AN-L-OREN 954.2-B14-002.0-AN-R-GREN 954.2-B14-002.0-AN-L-GREN 954.2-B14-002.0-AN-R-SGEN 954.2-B14-002.0-AN-L-SGEN 954.2-B14-002.0-AR-R-OREN 954.2-B14-002.0-AR-L-OREN 954.2-B14-002.0-AR-R-GREN 954.2-B14-002.0-AR-L-GREN 954.2-B14-002.0-AR-R-SGEN 954.2-B14-002.0-AR-L-SGEN 954.2-B14-002.0-FN-R-OREN 954.2-B14-002.0-FN-L-OREN 954.2-B14-002.0-FN-R-GREN 954.2-B14-002.0-FN-L-GREN 954.2-B14-002.0-FN-R-SGEN 954.2-B14-002.0-FN-L-SGEN 954.2-B14-002.0-FR-R-OREN 954.2-B14-002.0-FR-L-OREN 954.2-B14-002.0-FR-R-GREN 954.2-B14-002.0-FR-L-GREN 954.2-B14-002.0-FR-R-SGEN 954.2-B14-002.0-FR-L-SGEN 954.2-B14-002.5-AN-R-OREN 954.2-B14-002.5-AN-L-OREN 954.2-B14-002.5-AN-R-GREN 954.2-B14-002.5-AN-L-GREN 954.2-B14-002.5-AN-R-SGEN 954.2-B14-002.5-AN-L-SGEN 954.2-B14-002.5-AR-R-OREN 954.2-B14-002.5-AR-L-OREN 954.2-B14-002.5-AR-R-GREN 954.2-B14-002.5-AR-L-GREN 954.2-B14-002.5-AR-R-SGEN 954.2-B14-002.5-AR-L-SGEN 954.2-B14-002.5-FN-R-OREN 954.2-B14-002.5-FN-L-OREN 954.2-B14-002.5-FN-R-GREN 954.2-B14-002.5-FN-L-GREN 954.2-B14-002.5-FN-R-SGEN 954.2-B14-002.5-FN-L-SGEN 954.2-B14-002.5-FR-R-OREN 954.2-B14-002.5-FR-L-OREN 954.2-B14-002.5-FR-R-GREN 954.2-B14-002.5-FR-L-GREN 954.2-B14-002.5-FR-R-SGEN 954.2-B14-002.5-FR-L-SGEN 954.2-B14-003.0-AN-R-OREN 954.2-B14-003.0-AN-L-OREN 954.2-B14-003.0-AN-R-GREN 954.2-B14-003.0-AN-L-GREN 954.2-B14-003.0-AN-R-SGEN 954.2-B14-003.0-AN-L-SGEN 954.2-B14-003.0-AR-R-OREN 954.2-B14-003.0-AR-L-OREN 954.2-B14-003.0-AR-R-GREN 954.2-B14-003.0-AR-L-GREN 954.2-B14-003.0-AR-R-SGEN 954.2-B14-003.0-AR-L-SGEN 954.2-B14-003.0-FN-R-OREN 954.2-B14-003.0-FN-L-OREN 954.2-B14-003.0-FN-R-GREN 954.2-B14-003.0-FN-L-GREN 954.2-B14-003.0-FN-R-SGEN 954.2-B14-003.0-FN-L-SGEN 954.2-B14-003.0-FR-R-OREN 954.2-B14-003.0-FR-L-OREN 954.2-B14-003.0-FR-R-GREN 954.2-B14-003.0-FR-L-GREN 954.2-B14-003.0-FR-R-SGEN 954.2-B14-003.0-FR-L-SGEN 954.2-B14-004.0-AN-R-OREN 954.2-B14-004.0-AN-L-OREN 954.2-B14-004.0-AN-R-GREN 954.2-B14-004.0-AN-L-GREN 954.2-B14-004.0-AN-R-SGEN 954.2-B14-004.0-AN-L-SGEN 954.2-B14-004.0-AR-R-OREN 954.2-B14-004.0-AR-L-OREN 954.2-B14-004.0-AR-R-GREN 954.2-B14-004.0-AR-L-GREN 954.2-B14-004.0-AR-R-SGEN 954.2-B14-004.0-AR-L-SGEN 954.2-B14-004.0-FN-R-OREN 954.2-B14-004.0-FN-L-OREN 954.2-B14-004.0-FN-R-GREN 954.2-B14-004.0-FN-L-GREN 954.2-B14-004.0-FN-R-SGEN 954.2-B14-004.0-FN-L-SGEN 954.2-B14-004.0-FR-R-OREN 954.2-B14-004.0-FR-L-OREN 954.2-B14-004.0-FR-R-GREN 954.2-B14-004.0-FR-L-GREN 954.2-B14-004.0-FR-R-SGEN 954.2-B14-004.0-FR-L-SGEN 954.2-B14-005.0-AN-R-OREN 954.2-B14-005.0-AN-L-OREN 954.2-B14-005.0-AN-R-GREN 954.2-B14-005.0-AN-L-GREN 954.2-B14-005.0-AN-R-SGEN 954.2-B14-005.0-AN-L-SGEN 954.2-B14-005.0-AR-R-OREN 954.2-B14-005.0-AR-L-OREN 954.2-B14-005.0-AR-R-GREN 954.2-B14-005.0-AR-L-GREN 954.2-B14-005.0-AR-R-SGEN 954.2-B14-005.0-AR-L-SGEN 954.2-B14-005.0-FN-R-OREN 954.2-B14-005.0-FN-L-OREN 954.2-B14-005.0-FN-R-GREN 954.2-B14-005.0-FN-L-GREN 954.2-B14-005.0-FN-R-SGEN 954.2-B14-005.0-FN-L-SGEN 954.2-B14-005.0-FR-R-OREN 954.2-B14-005.0-FR-L-OREN 954.2-B14-005.0-FR-R-GREN 954.2-B14-005.0-FR-L-GREN 954.2-B14-005.0-FR-R-SGEN 954.2-B14-005.0-FR-L-SGEN 954.2-B14-006.0-AN-R-OREN 954.2-B14-006.0-AN-L-OREN 954.2-B14-006.0-AN-R-GREN 954.2-B14-006.0-AN-L-GREN 954.2-B14-006.0-AN-R-SGEN 954.2-B14-006.0-AN-L-SGEN 954.2-B14-006.0-AR-R-OREN 954.2-B14-006.0-AR-L-OREN 954.2-B14-006.0-AR-R-GREN 954.2-B14-006.0-AR-L-GREN 954.2-B14-006.0-AR-R-SGEN 954.2-B14-006.0-AR-L-SGEN 954.2-B14-006.0-FN-R-OREN 954.2-B14-006.0-FN-L-OREN 954.2-B14-006.0-FN-R-GREN 954.2-B14-006.0-FN-L-GREN 954.2-B14-006.0-FN-R-SGEN 954.2-B14-006.0-FN-L-SGEN 954.2-B14-006.0-FR-R-OREN 954.2-B14-006.0-FR-L-OREN 954.2-B14-006.0-FR-R-GREN 954.2-B14-006.0-FR-L-GREN 954.2-B14-006.0-FR-R-SGEN 954.2-B14-006.0-FR-L-SGEN 954.2-B14-008.0-AN-R-OREN 954.2-B14-008.0-AN-L-OREN 954.2-B14-008.0-AN-R-GREN 954.2-B14-008.0-AN-L-GREN 954.2-B14-008.0-AN-R-SGEN 954.2-B14-008.0-AN-L-SGEN 954.2-B14-008.0-AR-R-OREN 954.2-B14-008.0-AR-L-OREN 954.2-B14-008.0-AR-R-GREN 954.2-B14-008.0-AR-L-GREN 954.2-B14-008.0-AR-R-SGEN 954.2-B14-008.0-AR-L-SGEN 954.2-B14-008.0-FN-R-OREN 954.2-B14-008.0-FN-L-OREN 954.2-B14-008.0-FN-R-GREN 954.2-B14-008.0-FN-L-GREN 954.2-B14-008.0-FN-R-SGEN 954.2-B14-008.0-FN-L-SGEN 954.2-B14-008.0-FR-R-OREN 954.2-B14-008.0-FR-L-OREN 954.2-B14-008.0-FR-R-GREN 954.2-B14-008.0-FR-L-GREN 954.2-B14-008.0-FR-R-SGEN 954.2-B14-008.0-FR-L-SGEN 954.2-B14-010.0-AN-R-OREN 954.2-B14-010.0-AN-L-OREN 954.2-B14-010.0-AN-R-GREN 954.2-B14-010.0-AN-L-GREN 954.2-B14-010.0-AN-R-SGEN 954.2-B14-010.0-AN-L-SGEN 954.2-B14-010.0-AR-R-OREN 954.2-B14-010.0-AR-L-OREN 954.2-B14-010.0-AR-R-GREN 954.2-B14-010.0-AR-L-GREN 954.2-B14-010.0-AR-R-SGEN 954.2-B14-010.0-AR-L-SGEN 954.2-B14-010.0-FN-R-OREN 954.2-B14-010.0-FN-L-OREN 954.2-B14-010.0-FN-R-GREN 954.2-B14-010.0-FN-L-GREN 954.2-B14-010.0-FN-R-SGEN 954.2-B14-010.0-FN-L-SGEN 954.2-B14-010.0-FR-R-OREN 954.2-B14-010.0-FR-L-OREN 954.2-B14-010.0-FR-R-GREN 954.2-B14-010.0-FR-L-GREN 954.2-B14-010.0-FR-R-SGEN 954.2-B14-010.0-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-00.50-AN-R-OREN 954.2-B1/2-00.50-AN-L-OREN 954.2-B1/2-00.50-FN-R-OREN 954.2-B1/2-00.50-FN-L-OREN 954.2-B1/2-00.50-AR-R-OREN 954.2-B1/2-00.50-AR-L-OREN 954.2-B1/2-00.50-FR-R-OREN 954.2-B1/2-00.50-FR-L-OREN 954.2-B1/2-00.50-AN-R-GREN 954.2-B1/2-00.50-AN-L-GREN 954.2-B1/2-00.50-FN-R-GREN 954.2-B1/2-00.50-FN-L-GREN 954.2-B1/2-00.50-AR-R-GREN 954.2-B1/2-00.50-AR-L-GREN 954.2-B1/2-00.50-FR-R-GREN 954.2-B1/2-00.50-FR-L-GREN 954.2-B1/2-00.50-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-00.50-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-00.50-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-00.50-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-00.50-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-00.50-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-00.50-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-00.50-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-01.00-AN-R-OREN 954.2-B1/2-01.00-AN-L-OREN 954.2-B1/2-01.00-FN-R-OREN 954.2-B1/2-01.00-FN-L-OREN 954.2-B1/2-01.00-AR-R-OREN 954.2-B1/2-01.00-AR-L-OREN 954.2-B1/2-01.00-FR-R-OREN 954.2-B1/2-01.00-FR-L-OREN 954.2-B1/2-01.00-AN-R-GREN 954.2-B1/2-01.00-AN-L-GREN 954.2-B1/2-01.00-FN-R-GREN 954.2-B1/2-01.00-FN-L-GREN 954.2-B1/2-01.00-AR-R-GREN 954.2-B1/2-01.00-AR-L-GREN 954.2-B1/2-01.00-FR-R-GREN 954.2-B1/2-01.00-FR-L-GREN 954.2-B1/2-01.00-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-01.00-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-01.00-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-01.00-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-01.00-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-01.00-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-01.00-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-01.00-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-001.0-AN-R-OREN 954.2-B1/2-001.0-AN-L-OREN 954.2-B1/2-001.0-FN-R-OREN 954.2-B1/2-001.0-FN-L-OREN 954.2-B1/2-001.0-AR-R-OREN 954.2-B1/2-001.0-AR-L-OREN 954.2-B1/2-001.0-FR-R-OREN 954.2-B1/2-001.0-FR-L-OREN 954.2-B1/2-001.0-AN-R-GREN 954.2-B1/2-001.0-AN-L-GREN 954.2-B1/2-001.0-FN-R-GREN 954.2-B1/2-001.0-FN-L-GREN 954.2-B1/2-001.0-AR-R-GREN 954.2-B1/2-001.0-AR-L-GREN 954.2-B1/2-001.0-FR-R-GREN 954.2-B1/2-001.0-FR-L-GREN 954.2-B1/2-001.0-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-001.0-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-001.0-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-001.0-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-001.0-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-001.0-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-001.0-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-001.0-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-001.25-AN-R-OREN 954.2-B1/2-001.25-AN-L-OREN 954.2-B1/2-001.25-FN-R-OREN 954.2-B1/2-001.25-FN-L-OREN 954.2-B1/2-001.25-AR-R-OREN 954.2-B1/2-001.25-AR-L-OREN 954.2-B1/2-001.25-FR-R-OREN 954.2-B1/2-001.25-FR-L-OREN 954.2-B1/2-001.25-AN-R-GREN 954.2-B1/2-001.25-AN-L-GREN 954.2-B1/2-001.25-FN-R-GREN 954.2-B1/2-001.25-FN-L-GREN 954.2-B1/2-001.25-AR-R-GREN 954.2-B1/2-001.25-AR-L-GREN 954.2-B1/2-001.25-FR-R-GREN 954.2-B1/2-001.25-FR-L-GREN 954.2-B1/2-001.25-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-001.25-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-001.25-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-001.25-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-001.25-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-001.25-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-001.25-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-001.25-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-001.5-AN-R-OREN 954.2-B1/2-001.5-AN-L-OREN 954.2-B1/2-001.5-FN-R-OREN 954.2-B1/2-001.5-FN-L-OREN 954.2-B1/2-001.5-AR-R-OREN 954.2-B1/2-001.5-AR-L-OREN 954.2-B1/2-001.5-FR-R-OREN 954.2-B1/2-001.5-FR-L-OREN 954.2-B1/2-001.5-AN-R-GREN 954.2-B1/2-001.5-AN-L-GREN 954.2-B1/2-001.5-FN-R-GREN 954.2-B1/2-001.5-FN-L-GREN 954.2-B1/2-001.5-AR-R-GREN 954.2-B1/2-001.5-AR-L-GREN 954.2-B1/2-001.5-FR-R-GREN 954.2-B1/2-001.5-FR-L-GREN 954.2-B1/2-001.5-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-001.5-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-001.5-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-001.5-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-001.5-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-001.5-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-001.5-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-001.5-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-002.0-AN-R-OREN 954.2-B1/2-002.0-AN-L-OREN 954.2-B1/2-002.0-FN-R-OREN 954.2-B1/2-002.0-FN-L-OREN 954.2-B1/2-002.0-AR-R-OREN 954.2-B1/2-002.0-AR-L-OREN 954.2-B1/2-002.0-FR-R-OREN 954.2-B1/2-002.0-FR-L-OREN 954.2-B1/2-002.0-AN-R-GREN 954.2-B1/2-002.0-AN-L-GREN 954.2-B1/2-002.0-FN-R-GREN 954.2-B1/2-002.0-FN-L-GREN 954.2-B1/2-002.0-AR-R-GREN 954.2-B1/2-002.0-AR-L-GREN 954.2-B1/2-002.0-FR-R-GREN 954.2-B1/2-002.0-FR-L-GREN 954.2-B1/2-002.0-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-002.0-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-002.0-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-002.0-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-002.0-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-002.0-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-002.0-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-002.0-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-002.5-AN-R-OREN 954.2-B1/2-002.5-AN-L-OREN 954.2-B1/2-002.5-FN-R-OREN 954.2-B1/2-002.5-FN-L-OREN 954.2-B1/2-002.5-AR-R-OREN 954.2-B1/2-002.5-AR-L-OREN 954.2-B1/2-002.5-FR-R-OREN 954.2-B1/2-002.5-FR-L-OREN 954.2-B1/2-002.5-AN-R-GREN 954.2-B1/2-002.5-AN-L-GREN 954.2-B1/2-002.5-FN-R-GREN 954.2-B1/2-002.5-FN-L-GREN 954.2-B1/2-002.5-AR-R-GREN 954.2-B1/2-002.5-AR-L-GREN 954.2-B1/2-002.5-FR-R-GREN 954.2-B1/2-002.5-FR-L-GREN 954.2-B1/2-002.5-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-002.5-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-002.5-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-002.5-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-002.5-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-002.5-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-002.5-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-002.5-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-003.0-AN-R-OREN 954.2-B1/2-003.0-AN-L-OREN 954.2-B1/2-003.0-FN-R-OREN 954.2-B1/2-003.0-FN-L-OREN 954.2-B1/2-003.0-AR-R-OREN 954.2-B1/2-003.0-AR-L-OREN 954.2-B1/2-003.0-FR-R-OREN 954.2-B1/2-003.0-FR-L-OREN 954.2-B1/2-003.0-AN-R-GREN 954.2-B1/2-003.0-AN-L-GREN 954.2-B1/2-003.0-FN-R-GREN 954.2-B1/2-003.0-FN-L-GREN 954.2-B1/2-003.0-AR-R-GREN 954.2-B1/2-003.0-AR-L-GREN 954.2-B1/2-003.0-FR-R-GREN 954.2-B1/2-003.0-FR-L-GREN 954.2-B1/2-003.0-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-003.0-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-003.0-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-003.0-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-003.0-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-003.0-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-003.0-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-003.0-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-004.0-AN-R-OREN 954.2-B1/2-004.0-AN-L-OREN 954.2-B1/2-004.0-FN-R-OREN 954.2-B1/2-004.0-FN-L-OREN 954.2-B1/2-004.0-AR-R-OREN 954.2-B1/2-004.0-AR-L-OREN 954.2-B1/2-004.0-FR-R-OREN 954.2-B1/2-004.0-FR-L-OREN 954.2-B1/2-004.0-AN-R-GREN 954.2-B1/2-004.0-AN-L-GREN 954.2-B1/2-004.0-FN-R-GREN 954.2-B1/2-004.0-FN-L-GREN 954.2-B1/2-004.0-AR-R-GREN 954.2-B1/2-004.0-AR-L-GREN 954.2-B1/2-004.0-FR-R-GREN 954.2-B1/2-004.0-FR-L-GREN 954.2-B1/2-004.0-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-004.0-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-004.0-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-004.0-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-004.0-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-004.0-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-004.0-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-004.0-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-005.0-AN-R-OREN 954.2-B1/2-005.0-AN-L-OREN 954.2-B1/2-005.0-FN-R-OREN 954.2-B1/2-005.0-FN-L-OREN 954.2-B1/2-005.0-AR-R-OREN 954.2-B1/2-005.0-AR-L-OREN 954.2-B1/2-005.0-FR-R-OREN 954.2-B1/2-005.0-FR-L-OREN 954.2-B1/2-005.0-AN-R-GREN 954.2-B1/2-005.0-AN-L-GREN 954.2-B1/2-005.0-FN-R-GREN 954.2-B1/2-005.0-FN-L-GREN 954.2-B1/2-005.0-AR-R-GREN 954.2-B1/2-005.0-AR-L-GREN 954.2-B1/2-005.0-FR-R-GREN 954.2-B1/2-005.0-FR-L-GREN 954.2-B1/2-005.0-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-005.0-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-005.0-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-005.0-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-005.0-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-005.0-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-005.0-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-005.0-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-006.0-AN-R-OREN 954.2-B1/2-006.0-AN-L-OREN 954.2-B1/2-006.0-FN-R-OREN 954.2-B1/2-006.0-FN-L-OREN 954.2-B1/2-006.0-AR-R-OREN 954.2-B1/2-006.0-AR-L-OREN 954.2-B1/2-006.0-FR-R-OREN 954.2-B1/2-006.0-FR-L-OREN 954.2-B1/2-006.0-AN-R-GREN 954.2-B1/2-006.0-AN-L-GREN 954.2-B1/2-006.0-FN-R-GREN 954.2-B1/2-006.0-FN-L-GREN 954.2-B1/2-006.0-AR-R-GREN 954.2-B1/2-006.0-AR-L-GREN 954.2-B1/2-006.0-FR-R-GREN 954.2-B1/2-006.0-FR-L-GREN 954.2-B1/2-006.0-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-006.0-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-006.0-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-006.0-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-006.0-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-006.0-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-006.0-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-006.0-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-008.0-AN-R-OREN 954.2-B1/2-008.0-AN-L-OREN 954.2-B1/2-008.0-FN-R-OREN 954.2-B1/2-008.0-FN-L-OREN 954.2-B1/2-008.0-AR-R-OREN 954.2-B1/2-008.0-AR-L-OREN 954.2-B1/2-008.0-FR-R-OREN 954.2-B1/2-008.0-FR-L-OREN 954.2-B1/2-008.0-AN-R-GREN 954.2-B1/2-008.0-AN-L-GREN 954.2-B1/2-008.0-FN-R-GREN 954.2-B1/2-008.0-FN-L-GREN 954.2-B1/2-008.0-AR-R-GREN 954.2-B1/2-008.0-AR-L-GREN 954.2-B1/2-008.0-FR-R-GREN 954.2-B1/2-008.0-FR-L-GREN 954.2-B1/2-008.0-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-008.0-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-008.0-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-008.0-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-008.0-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-008.0-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-008.0-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-008.0-FR-L-SGEN 954.2-B1/2-010.0-AN-R-OREN 954.2-B1/2-010.0-AN-L-OREN 954.2-B1/2-010.0-FN-R-OREN 954.2-B1/2-010.0-FN-L-OREN 954.2-B1/2-010.0-AR-R-OREN 954.2-B1/2-010.0-AR-L-OREN 954.2-B1/2-010.0-FR-R-OREN 954.2-B1/2-010.0-FR-L-OREN 954.2-B1/2-010.0-AN-R-GREN 954.2-B1/2-010.0-AN-L-GREN 954.2-B1/2-010.0-FN-R-GREN 954.2-B1/2-010.0-FN-L-GREN 954.2-B1/2-010.0-AR-R-GREN 954.2-B1/2-010.0-AR-L-GREN 954.2-B1/2-010.0-FR-R-GREN 954.2-B1/2-010.0-FR-L-GREN 954.2-B1/2-010.0-AN-R-SGEN 954.2-B1/2-010.0-AN-L-SGEN 954.2-B1/2-010.0-FN-R-SGEN 954.2-B1/2-010.0-FN-L-SGEN 954.2-B1/2-010.0-AR-R-SGEN 954.2-B1/2-010.0-AR-L-SGEN 954.2-B1/2-010.0-FR-R-SGEN 954.2-B1/2-010.0-FR-L-SG