EN 955.2 Indicateurs de position numériques Plastique, écran 3 chiffres, réceptacle de l'arbre en inox

Photo

EN 955.2 Indicateurs de position numériques en plastique, écran 3 chiffres, réceptacle de l'arbre en inox
ELESA original design
code: DD50.SST
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les indicateurs de position EN 955.2 sont dotés d'un compteur d'entraînement direct avec lecture numérique.

Les deux sections du logement sont soudées par ultrasons. Cela est le gage d'un logement particulièrement compact et stable.

Le joint en caoutchouc mousse situé à l'arrière du boîtier de l'indicateur empêche la transmission de vibrations entre la machine et le compteur et fait également office de joint.

Les nombres sont facilement lisibles et sont améliorés grâce à l'effet grossissant de l'indicateur de sécurité.

Spécifications

Logement
Plastique (Polyamide PA)

  • Orange, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • Gris foncé, RAL 7021SGSG
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Résistant aux huiles et aux solvants

Compteur

  • Chiffres blancs
  • Roues des nombres entiers noires
  • Décimales rouge

Réceptacle de l'arbre
Inox AISI 303


Joint
Joint torique entre l'arbre creux et le logement


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 955.2 Indicateurs de position numériques en plastique, écran 3 chiffres, réceptacle de l'arbre en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Installation (vue de face)

ANSur le chanfrein, ci-dessus
ARSur le chanfrein, ci-dessous
FNÀ l'avant, au-dessus
FRÀ l'avant, en dessous

Type

RNombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Alésage d H7CompteurIndication après 1 révolution de brocheassocié au gradient de filetage en millimètres par révolution de brocheRévolutions max. par minute
B 3/80.500.500.5500
B 3/801.001.011500
B 3/802.002.021250
B 3/800300331500
B 3/804.004.04625
B 3/805.005.05500
B 3/81.001.001250
B 3/810.010.010250
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Alésage d H7CompteurIndication après 1 révolution de brocheassocié au gradient de filetage en millimètres par révolution de brocheRévolutions max. par minute
B 100.500.500.5500
B 1001.001.011500
B 1002.002.021250
B 1000300331500
B 1004.004.04625
B 1005.005.05500
B 101.001.001250
B 1010.010.010250

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d

Pouces


Métrique


Compteur
Installation (vue de face)




Type


Couleur
GR
OR
SG

Instructions d'installation

Sketch GN 955 installation

Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être prévu pour le point de contact de limitation de couple, comme illustré ci-contre.

Avec les Adaptateur de montage EN 952.1 douilles d'adaptation de montage GN 952.1, l'arbre creux (avec alésage de 14 H7) de l'indicateur de position peut être adapté pour s'ajuster à la broche.

Si le diamètre de l'arbre creux doit être réduit lors du montage d'un bouton de commande, les Boutons de commande GN 957 combinent les deux fonctions en un seul composant (aucune douille d'adaptation n'est requise).

Lors du montage de l'indicateur de position, le point de contact de limitation de couple doit être inséré dans l'alésage afin d'immobiliser le logement. L'arbre creux est monté sur la douille et sécurisé à l'aide de la vis de pression.

Principe de fonctionnement

L'indicateur de position est équipé d'un arbre creux qui est glissé directement sur la broche et qui est relié à la broche par une vis de pression. Les rotations de la broche sont transmises à un compteur directement par un engrenage. Pour le support de couple, une goupille du logement fait saillie dans un trou pratiqué côté machine, établissant la position par rapport au site de montage.

Drawing Operating principle GN 953 GN 954 GN 955

Le rapport de transmission et le sens de comptage du compteur sont déterminés par le pas de la broche de réglage. La valeur indiquée après un tour à partir de la position 0 sert de valeur caractéristique. Les décimales sont indiquées en rouge.
Les indicateurs de position conviennent également aux broches motorisées jusqu'à une vitesse maximale.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$111.23
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$111.23
799$107.18
100249$101.12
≥ 250$91.00
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.053 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 955.2-B10-0.50-AN-R-OREN 955.2-B10-0.50-AN-R-GREN 955.2-B10-0.50-AN-R-SGEN 955.2-B10-0.50-AN-L-OREN 955.2-B10-0.50-AN-L-GREN 955.2-B10-0.50-AN-L-SGEN 955.2-B10-0.50-AR-R-OREN 955.2-B10-0.50-AR-R-GREN 955.2-B10-0.50-AR-R-SGEN 955.2-B10-0.50-AR-L-OREN 955.2-B10-0.50-AR-L-GREN 955.2-B10-0.50-AR-L-SGEN 955.2-B10-0.50-FN-R-OREN 955.2-B10-0.50-FN-R-GREN 955.2-B10-0.50-FN-R-SGEN 955.2-B10-0.50-FN-L-OREN 955.2-B10-0.50-FN-L-GREN 955.2-B10-0.50-FN-L-SGEN 955.2-B10-0.50-FR-R-OREN 955.2-B10-0.50-FR-R-GREN 955.2-B10-0.50-FR-R-SGEN 955.2-B10-0.50-FR-L-OREN 955.2-B10-0.50-FR-L-GREN 955.2-B10-0.50-FR-L-SGEN 955.2-B10-01.0-AN-R-OREN 955.2-B10-01.0-AN-R-GREN 955.2-B10-01.0-AN-R-SGEN 955.2-B10-01.0-AN-L-OREN 955.2-B10-01.0-AN-L-GREN 955.2-B10-01.0-AN-L-SGEN 955.2-B10-01.0-AR-R-OREN 955.2-B10-01.0-AR-R-GREN 955.2-B10-01.0-AR-R-SGEN 955.2-B10-01.0-AR-L-OREN 955.2-B10-01.0-AR-L-GREN 955.2-B10-01.0-AR-L-SGEN 955.2-B10-01.0-FN-R-OREN 955.2-B10-01.0-FN-R-GREN 955.2-B10-01.0-FN-R-SGEN 955.2-B10-01.0-FN-L-OREN 955.2-B10-01.0-FN-L-GREN 955.2-B10-01.0-FN-L-SGEN 955.2-B10-01.0-FR-R-OREN 955.2-B10-01.0-FR-R-GREN 955.2-B10-01.0-FR-R-SGEN 955.2-B10-01.0-FR-L-OREN 955.2-B10-01.0-FR-L-GREN 955.2-B10-01.0-FR-L-SGEN 955.2-B10-02.0-AN-R-OREN 955.2-B10-02.0-AN-R-GREN 955.2-B10-02.0-AN-R-SGEN 955.2-B10-02.0-AN-L-OREN 955.2-B10-02.0-AN-L-GREN 955.2-B10-02.0-AN-L-SGEN 955.2-B10-02.0-AR-R-OREN 955.2-B10-02.0-AR-R-GREN 955.2-B10-02.0-AR-R-SGEN 955.2-B10-02.0-AR-L-OREN 955.2-B10-02.0-AR-L-GREN 955.2-B10-02.0-AR-L-SGEN 955.2-B10-02.0-FN-R-OREN 955.2-B10-02.0-FN-R-GREN 955.2-B10-02.0-FN-R-SGEN 955.2-B10-02.0-FN-L-OREN 955.2-B10-02.0-FN-L-GREN 955.2-B10-02.0-FN-L-SGEN 955.2-B10-02.0-FR-R-OREN 955.2-B10-02.0-FR-R-GREN 955.2-B10-02.0-FR-R-SGEN 955.2-B10-02.0-FR-L-OREN 955.2-B10-02.0-FR-L-GREN 955.2-B10-02.0-FR-L-SGEN 955.2-B10-003-AN-R-OREN 955.2-B10-003-AN-R-GREN 955.2-B10-003-AN-R-SGEN 955.2-B10-003-AN-L-OREN 955.2-B10-003-AN-L-GREN 955.2-B10-003-AN-L-SGEN 955.2-B10-003-AR-R-OREN 955.2-B10-003-AR-R-GREN 955.2-B10-003-AR-R-SGEN 955.2-B10-003-AR-L-OREN 955.2-B10-003-AR-L-GREN 955.2-B10-003-AR-L-SGEN 955.2-B10-003-FN-R-OREN 955.2-B10-003-FN-R-GREN 955.2-B10-003-FN-R-SGEN 955.2-B10-003-FN-L-OREN 955.2-B10-003-FN-L-GREN 955.2-B10-003-FN-L-SGEN 955.2-B10-003-FR-R-OREN 955.2-B10-003-FR-R-GREN 955.2-B10-003-FR-R-SGEN 955.2-B10-003-FR-L-OREN 955.2-B10-003-FR-L-GREN 955.2-B10-003-FR-L-SGEN 955.2-B10-04.0-AN-R-OREN 955.2-B10-04.0-AN-R-GREN 955.2-B10-04.0-AN-R-SGEN 955.2-B10-04.0-AN-L-OREN 955.2-B10-04.0-AN-L-GREN 955.2-B10-04.0-AN-L-SGEN 955.2-B10-04.0-AR-R-OREN 955.2-B10-04.0-AR-R-GREN 955.2-B10-04.0-AR-R-SGEN 955.2-B10-04.0-AR-L-OREN 955.2-B10-04.0-AR-L-GREN 955.2-B10-04.0-AR-L-SGEN 955.2-B10-04.0-FN-R-OREN 955.2-B10-04.0-FN-R-GREN 955.2-B10-04.0-FN-R-SGEN 955.2-B10-04.0-FN-L-OREN 955.2-B10-04.0-FN-L-GREN 955.2-B10-04.0-FN-L-SGEN 955.2-B10-04.0-FR-R-OREN 955.2-B10-04.0-FR-R-GREN 955.2-B10-04.0-FR-R-SGEN 955.2-B10-04.0-FR-L-OREN 955.2-B10-04.0-FR-L-GREN 955.2-B10-04.0-FR-L-SGEN 955.2-B10-05.0-AN-R-OREN 955.2-B10-05.0-AN-R-GREN 955.2-B10-05.0-AN-R-SGEN 955.2-B10-05.0-AN-L-OREN 955.2-B10-05.0-AN-L-GREN 955.2-B10-05.0-AN-L-SGEN 955.2-B10-05.0-AR-R-OREN 955.2-B10-05.0-AR-R-GREN 955.2-B10-05.0-AR-R-SGEN 955.2-B10-05.0-AR-L-OREN 955.2-B10-05.0-AR-L-GREN 955.2-B10-05.0-AR-L-SGEN 955.2-B10-05.0-FN-R-OREN 955.2-B10-05.0-FN-R-GREN 955.2-B10-05.0-FN-R-SGEN 955.2-B10-05.0-FN-L-OREN 955.2-B10-05.0-FN-L-GREN 955.2-B10-05.0-FN-L-SGEN 955.2-B10-05.0-FR-R-OREN 955.2-B10-05.0-FR-R-GREN 955.2-B10-05.0-FR-R-SGEN 955.2-B10-05.0-FR-L-OREN 955.2-B10-05.0-FR-L-GREN 955.2-B10-05.0-FR-L-SGEN 955.2-B10-1.00-AN-R-OREN 955.2-B10-1.00-AN-R-GREN 955.2-B10-1.00-AN-R-SGEN 955.2-B10-1.00-AN-L-OREN 955.2-B10-1.00-AN-L-GREN 955.2-B10-1.00-AN-L-SGEN 955.2-B10-1.00-AR-R-OREN 955.2-B10-1.00-AR-R-GREN 955.2-B10-1.00-AR-R-SGEN 955.2-B10-1.00-AR-L-OREN 955.2-B10-1.00-AR-L-GREN 955.2-B10-1.00-AR-L-SGEN 955.2-B10-1.00-FN-R-OREN 955.2-B10-1.00-FN-R-GREN 955.2-B10-1.00-FN-R-SGEN 955.2-B10-1.00-FN-L-OREN 955.2-B10-1.00-FN-L-GREN 955.2-B10-1.00-FN-L-SGEN 955.2-B10-1.00-FR-R-OREN 955.2-B10-1.00-FR-R-GREN 955.2-B10-1.00-FR-R-SGEN 955.2-B10-1.00-FR-L-OREN 955.2-B10-1.00-FR-L-GREN 955.2-B10-1.00-FR-L-SGEN 955.2-B10-10.0-AN-R-OREN 955.2-B10-10.0-AN-R-GREN 955.2-B10-10.0-AN-R-SGEN 955.2-B10-10.0-AN-L-OREN 955.2-B10-10.0-AN-L-GREN 955.2-B10-10.0-AN-L-SGEN 955.2-B10-10.0-AR-R-OREN 955.2-B10-10.0-AR-R-GREN 955.2-B10-10.0-AR-R-SGEN 955.2-B10-10.0-AR-L-OREN 955.2-B10-10.0-AR-L-GREN 955.2-B10-10.0-AR-L-SGEN 955.2-B10-10.0-FN-R-OREN 955.2-B10-10.0-FN-R-GREN 955.2-B10-10.0-FN-R-SGEN 955.2-B10-10.0-FN-L-OREN 955.2-B10-10.0-FN-L-GREN 955.2-B10-10.0-FN-L-SGEN 955.2-B10-10.0-FR-R-OREN 955.2-B10-10.0-FR-R-GREN 955.2-B10-10.0-FR-R-SGEN 955.2-B10-10.0-FR-L-OREN 955.2-B10-10.0-FR-L-GREN 955.2-B10-10.0-FR-L-SGEN 955.2-B3/8-0.50-AN-R-OREN 955.2-B3/8-0.50-AN-R-GREN 955.2-B3/8-0.50-AN-R-SGEN 955.2-B3/8-0.50-AN-L-OREN 955.2-B3/8-0.50-AN-L-GREN 955.2-B3/8-0.50-AN-L-SGEN 955.2-B3/8-0.50-AR-R-OREN 955.2-B3/8-0.50-AR-R-GREN 955.2-B3/8-0.50-AR-R-SGEN 955.2-B3/8-0.50-AR-L-OREN 955.2-B3/8-0.50-AR-L-GREN 955.2-B3/8-0.50-AR-L-SGEN 955.2-B3/8-0.50-FN-R-OREN 955.2-B3/8-0.50-FN-R-GREN 955.2-B3/8-0.50-FN-R-SGEN 955.2-B3/8-0.50-FN-L-OREN 955.2-B3/8-0.50-FN-L-GREN 955.2-B3/8-0.50-FN-L-SGEN 955.2-B3/8-0.50-FR-R-OREN 955.2-B3/8-0.50-FR-R-GREN 955.2-B3/8-0.50-FR-R-SGEN 955.2-B3/8-0.50-FR-L-OREN 955.2-B3/8-0.50-FR-L-GREN 955.2-B3/8-0.50-FR-L-SGEN 955.2-B3/8-01.0-AN-R-OREN 955.2-B3/8-01.0-AN-R-GREN 955.2-B3/8-01.0-AN-R-SGEN 955.2-B3/8-01.0-AN-L-OREN 955.2-B3/8-01.0-AN-L-GREN 955.2-B3/8-01.0-AN-L-SGEN 955.2-B3/8-01.0-AR-R-OREN 955.2-B3/8-01.0-AR-R-GREN 955.2-B3/8-01.0-AR-R-SGEN 955.2-B3/8-01.0-AR-L-OREN 955.2-B3/8-01.0-AR-L-GREN 955.2-B3/8-01.0-AR-L-SGEN 955.2-B3/8-01.0-FN-R-OREN 955.2-B3/8-01.0-FN-R-GREN 955.2-B3/8-01.0-FN-R-SGEN 955.2-B3/8-01.0-FN-L-OREN 955.2-B3/8-01.0-FN-L-GREN 955.2-B3/8-01.0-FN-L-SGEN 955.2-B3/8-01.0-FR-R-OREN 955.2-B3/8-01.0-FR-R-GREN 955.2-B3/8-01.0-FR-R-SGEN 955.2-B3/8-01.0-FR-L-OREN 955.2-B3/8-01.0-FR-L-GREN 955.2-B3/8-01.0-FR-L-SGEN 955.2-B3/8-02.0-AN-R-OREN 955.2-B3/8-02.0-AN-R-GREN 955.2-B3/8-02.0-AN-R-SGEN 955.2-B3/8-02.0-AN-L-OREN 955.2-B3/8-02.0-AN-L-GREN 955.2-B3/8-02.0-AN-L-SGEN 955.2-B3/8-02.0-AR-R-OREN 955.2-B3/8-02.0-AR-R-GREN 955.2-B3/8-02.0-AR-R-SGEN 955.2-B3/8-02.0-AR-L-OREN 955.2-B3/8-02.0-AR-L-GREN 955.2-B3/8-02.0-AR-L-SGEN 955.2-B3/8-02.0-FN-R-OREN 955.2-B3/8-02.0-FN-R-GREN 955.2-B3/8-02.0-FN-R-SGEN 955.2-B3/8-02.0-FN-L-OREN 955.2-B3/8-02.0-FN-L-GREN 955.2-B3/8-02.0-FN-L-SGEN 955.2-B3/8-02.0-FR-R-OREN 955.2-B3/8-02.0-FR-R-GREN 955.2-B3/8-02.0-FR-R-SGEN 955.2-B3/8-02.0-FR-L-OREN 955.2-B3/8-02.0-FR-L-GREN 955.2-B3/8-02.0-FR-L-SGEN 955.2-B3/8-003-AN-R-OREN 955.2-B3/8-003-AN-R-GREN 955.2-B3/8-003-AN-R-SGEN 955.2-B3/8-003-AN-L-OREN 955.2-B3/8-003-AN-L-GREN 955.2-B3/8-003-AN-L-SGEN 955.2-B3/8-003-AR-R-OREN 955.2-B3/8-003-AR-R-GREN 955.2-B3/8-003-AR-R-SGEN 955.2-B3/8-003-AR-L-OREN 955.2-B3/8-003-AR-L-GREN 955.2-B3/8-003-AR-L-SGEN 955.2-B3/8-003-FN-R-OREN 955.2-B3/8-003-FN-R-GREN 955.2-B3/8-003-FN-R-SGEN 955.2-B3/8-003-FN-L-OREN 955.2-B3/8-003-FN-L-GREN 955.2-B3/8-003-FN-L-SGEN 955.2-B3/8-003-FR-R-OREN 955.2-B3/8-003-FR-R-GREN 955.2-B3/8-003-FR-R-SGEN 955.2-B3/8-003-FR-L-OREN 955.2-B3/8-003-FR-L-GREN 955.2-B3/8-003-FR-L-SGEN 955.2-B3/8-04.0-AN-R-OREN 955.2-B3/8-04.0-AN-R-GREN 955.2-B3/8-04.0-AN-R-SGEN 955.2-B3/8-04.0-AN-L-OREN 955.2-B3/8-04.0-AN-L-GREN 955.2-B3/8-04.0-AN-L-SGEN 955.2-B3/8-04.0-AR-R-OREN 955.2-B3/8-04.0-AR-R-GREN 955.2-B3/8-04.0-AR-R-SGEN 955.2-B3/8-04.0-AR-L-OREN 955.2-B3/8-04.0-AR-L-GREN 955.2-B3/8-04.0-AR-L-SGEN 955.2-B3/8-04.0-FN-R-OREN 955.2-B3/8-04.0-FN-R-GREN 955.2-B3/8-04.0-FN-R-SGEN 955.2-B3/8-04.0-FN-L-OREN 955.2-B3/8-04.0-FN-L-GREN 955.2-B3/8-04.0-FN-L-SGEN 955.2-B3/8-04.0-FR-R-OREN 955.2-B3/8-04.0-FR-R-GREN 955.2-B3/8-04.0-FR-R-SGEN 955.2-B3/8-04.0-FR-L-OREN 955.2-B3/8-04.0-FR-L-GREN 955.2-B3/8-04.0-FR-L-SGEN 955.2-B3/8-05.0-AN-R-OREN 955.2-B3/8-05.0-AN-R-GREN 955.2-B3/8-05.0-AN-R-SGEN 955.2-B3/8-05.0-AN-L-OREN 955.2-B3/8-05.0-AN-L-GREN 955.2-B3/8-05.0-AN-L-SGEN 955.2-B3/8-05.0-AR-R-OREN 955.2-B3/8-05.0-AR-R-GREN 955.2-B3/8-05.0-AR-R-SGEN 955.2-B3/8-05.0-AR-L-OREN 955.2-B3/8-05.0-AR-L-GREN 955.2-B3/8-05.0-AR-L-SGEN 955.2-B3/8-05.0-FN-R-OREN 955.2-B3/8-05.0-FN-R-GREN 955.2-B3/8-05.0-FN-R-SGEN 955.2-B3/8-05.0-FN-L-OREN 955.2-B3/8-05.0-FN-L-GREN 955.2-B3/8-05.0-FN-L-SGEN 955.2-B3/8-05.0-FR-R-OREN 955.2-B3/8-05.0-FR-R-GREN 955.2-B3/8-05.0-FR-R-SGEN 955.2-B3/8-05.0-FR-L-OREN 955.2-B3/8-05.0-FR-L-GREN 955.2-B3/8-05.0-FR-L-SGEN 955.2-B3/8-1.00-AN-R-OREN 955.2-B3/8-1.00-AN-R-GREN 955.2-B3/8-1.00-AN-R-SGEN 955.2-B3/8-1.00-AN-L-OREN 955.2-B3/8-1.00-AN-L-GREN 955.2-B3/8-1.00-AN-L-SGEN 955.2-B3/8-1.00-AR-R-OREN 955.2-B3/8-1.00-AR-R-GREN 955.2-B3/8-1.00-AR-R-SGEN 955.2-B3/8-1.00-AR-L-OREN 955.2-B3/8-1.00-AR-L-GREN 955.2-B3/8-1.00-AR-L-SGEN 955.2-B3/8-1.00-FN-R-OREN 955.2-B3/8-1.00-FN-R-GREN 955.2-B3/8-1.00-FN-R-SGEN 955.2-B3/8-1.00-FN-L-OREN 955.2-B3/8-1.00-FN-L-GREN 955.2-B3/8-1.00-FN-L-SGEN 955.2-B3/8-1.00-FR-R-OREN 955.2-B3/8-1.00-FR-R-GREN 955.2-B3/8-1.00-FR-R-SGEN 955.2-B3/8-1.00-FR-L-OREN 955.2-B3/8-1.00-FR-L-GREN 955.2-B3/8-1.00-FR-L-SGEN 955.2-B3/8-10.0-AN-R-OREN 955.2-B3/8-10.0-AN-R-GREN 955.2-B3/8-10.0-AN-R-SGEN 955.2-B3/8-10.0-AN-L-OREN 955.2-B3/8-10.0-AN-L-GREN 955.2-B3/8-10.0-AN-L-SGEN 955.2-B3/8-10.0-AR-R-OREN 955.2-B3/8-10.0-AR-R-GREN 955.2-B3/8-10.0-AR-R-SGEN 955.2-B3/8-10.0-AR-L-OREN 955.2-B3/8-10.0-AR-L-GREN 955.2-B3/8-10.0-AR-L-SGEN 955.2-B3/8-10.0-FN-R-OREN 955.2-B3/8-10.0-FN-R-GREN 955.2-B3/8-10.0-FN-R-SGEN 955.2-B3/8-10.0-FN-L-OREN 955.2-B3/8-10.0-FN-L-GREN 955.2-B3/8-10.0-FN-L-SGEN 955.2-B3/8-10.0-FR-R-OREN 955.2-B3/8-10.0-FR-R-GREN 955.2-B3/8-10.0-FR-R-SGEN 955.2-B3/8-10.0-FR-L-OREN 955.2-B3/8-10.0-FR-L-GREN 955.2-B3/8-10.0-FR-L-SG