EN 955.6 Plaques de serrage Plastique, pour indicateurs de position numériques EN 955 / EN 955.2

Photo

EN 955.6 Plaques de serrage en plastique, pour indicateurs de position numériques EN 955 / EN 955.2
ELESA original design
code: BSA-T50
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les plaques de serrage EN 955.6 sont utilisées conjointement avec les indicateurs de position numériques EN 955 / EN 955.2. Les trous de montage sont compatibles avec les modèles courants.

Après réglage, ces broches peuvent être serrées et verrouillées de manière plus simple et sans grand effort de construction et d'installation.

Parallèlement, ces plaques sont dotées d'un alésage de diamètre 6.1mm pour recevoir le support de couple de l'indicateur de position.

La plaque de serrage peut être installée de manière à ce que la manette soit positionnée soit à droite, soit à gauche.

Spécifications

Corps
Plastique, Polyamide (PA-HP)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Noir, finition mat

Manette indexable

  • Plastique, Polyamide (PA)
    Renforcé de fibre de verre
    Noir, finition mat
  • Douille
    Inox AISI 304

Vis à tête hexagonale
Inox AISI 316


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 955.6 Plaques de serrage en plastique, pour indicateurs de position numériques EN 955 / EN 955.2 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bd1d2l1l2l3l4m1m2
0.94B 6B 8B 100.131.501.100.311.160.590.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Alésage d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$28.46
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$28.46
799$27.42
100249$25.87
≥ 250$23.28
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.031 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.