EN 952.1 Adaptateur de montage Inox, pour indicateurs de position numériques

Photo

EN 952.1 Adaptateur de montage en inox, pour indicateurs de position numériques
ELESA original design
code: RB50 / RB51 / RB52
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Grâce à l'adaptateur de montage en inox, les indicateurs de position GN 952.1 peuvent être adaptés pour accepter différents petits diamètres de broches.

L'adaptateur de montage est fourni avec une vis de fixation.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI 304


Vis sans tête DIN 916
Inox
à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 952.1 Adaptateur de montage en inox, pour indicateurs de position numériques schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 f7d2 H7
Alésage
l1d3l2Pour les indicateurs de position numériques
0.394B 6B 8-----0.790.130.10EN 955 / EN 955.2
0.551B 6B 8B 10B 12---0.790.170.14EN 954 / EN 954.2 / EN 9054
0.787B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 160.790.220.18EN 953 / EN 953.2 / EN 9053 / EN 9153

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.01
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$10.01
5099$9.17
100249$8.34
≥ 250$7.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 952.1-10-B6-20-NIEN 952.1-10-B8-20-NIEN 952.1-14-B6-20-NIEN 952.1-14-B8-20-NIEN 952.1-14-B10-20-NIEN 952.1-14-B12-20-NIEN 952.1-20-B6-20-NIEN 952.1-20-B8-20-NIEN 952.1-20-B10-20-NIEN 952.1-20-B12-20-NIEN 952.1-20-B14-20-NIEN 952.1-20-B15-20-NIEN 952.1-20-B16-20-NI