GLRSW Paliers lisses sphériques Inox, série "K"

Photo

 GLRSW Paliers lisses sphériques en inox, série "K"
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Sans maintenance.

Pour utilisation à des rotations inférieures avec des charges de pression et de tension dynamiques supérieures dans des environnements corrosifs.

Capacités de charge statique Co [kN].
Co indique la charge statique maximale admissible qu'un embout peut supporter au niveau de sa section transversale la plus faible sans générer de distorsion permanente. Les valeurs Co répertoriées dans le tableau ont été calculées en utilisant les spécifications de matériaux adaptées et ont été testées sur plusieurs embouts pendant des essais de traction réalisés à température ambiante.

Capacités de charge dynamique C [kN].
Cette capacité est utilisée pour établir la durée de service de paliers lisses sphériques ou d'embouts dans des conditions de charge dynamique. C'est-à-dire lorsqu'ils oscillent, tournent ou pivotent face à une charge.

Spécifications

Bague extérieure
Tourné dans une barre d'inox, pleine, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)


Insert
Bronze spécial haute résistance (CuSn8) avec garniture PTFE collée sur la surface interne


Bille
Acier pour palier (100Cr6), durci, rectifié, poli, chromé dur


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 GLRSW Paliers lisses sphériques en inox, série "K" schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Bore
d2b1b2d3w
Angle
max.
Static load
Co (kN)
Dynamic load
C (kN)
0.200.630.310.240.3013°2810 lbf (12.5 kN)1686 lbf (7.5 kN)
0.240.710.350.270.3513°3485 lbf (15.5 kN)2091 lbf (9.3 kN)
0.310.870.470.350.4114°6250 lbf (27.8 kN)3754 lbf (16.7 kN)
0.391.020.550.410.5113°8768 lbf (39 kN)5261 lbf (23.4 kN)
0.471.180.630.470.6113°11982 lbf (53.3 kN)7194 lbf (32 kN)
0.551.340.750.530.6616°15692 lbf (69.8 kN)9419 lbf (41.9 kN)
0.631.500.830.590.7615°19738 lbf (87.8 kN)11847 lbf (52.7 kN)
0.711.650.910.650.8615°23897 lbf (106.3 kN)14343 lbf (63.8 kN)
0.791.810.980.710.9614°29270 lbf (130.2 kN)17558 lbf (78.1 kN)
0.871.971.100.791.0215°36419 lbf (162 kN)21851 lbf (97.2 kN)
0.982.201.220.871.1715°45749 lbf (203.5 kN)252011 lbf (1121 kN)
1.182.601.460.981.3717°63104 lbf (280.7 kN)37858 lbf (168.4 kN)
1.383.071.691.101.4819°77065 lbf (342.8 kN)46243 lbf (205.7 kN)
1.573.431.931.381.7416°111325 lbf (495.2 kN)66791 lbf (297.1 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre intérieur d1
Diamètre extérieur d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.77
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$24.77
5099$22.71
100249$20.65
≥ 250$18.58
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.