GN 751 Chape de tringlerie Inox, avec circlip

Photo

GN 751 Chapes de tringlerie en inox, avec circlip
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les chapes de tringlerie inox GN 751 sont principalement utilisées avec des vérins pneumatiques et hydrauliques.

Les chapes de tringlerie inox GN 751 se composent d'une chape de tringlerie conforme à DIN 71752 et d'une goupille avec un anneau de retenue de sécurité DIN 471 (type A).

*La taille d1= 20 n'est pas proposée en norme DIN 71752.

Spécifications

Corps de chape et goupille
InoxNI AISI 304

  • sans revêtement

Circlip de goupille Clevis DIN 471
Matériau allemand inox n° 1.4122


RoHS

Sur demande

Chapes de tringlerie conformes à DIN 71752 avec d1 = 30 et 35

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 751 Chapes de tringlerie en inox, avec circlip schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AGoupille avec anneau de retenue DIN 471
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.002/-0.004
Alésage
l1
Short / Long
d2
Filetage
abd3l2
Short
l3
Short
l4
0.1570.310.63M 40.310.160.310.630.940.831.140.24
0.1970.390.79M 50.390.200.350.791.181.021.420.30
0.2360.470.94M 60.470.240.390.941.421.221.690.35
0.3150.631.26M 80.630.310.551.261.891.652.280.47
0.3940.791.57M 100.790.390.711.572.362.052.830.59
0.4720.941.89M 120.940.470.791.892.832.443.390.71
0.5511.102.20M 141.100.550.942.203.352.833.980.89
0.6301.262.52M 161.260.631.022.523.783.274.530.94
0.7871.57-M 201.570.791.343.15-4.13-1.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Longueur l1
Filetage d2
Type

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.07
In Stock: 9
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.07
5099$11.98
100249$10.89
≥ 250$9.80
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.017 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.