GN 113.1 Broches à verrouillage autobloquantes et à libération rapide À trois pointes en plastique, avec tige en inox

Photo

GN 113.1 Broches de centrage autobloquantes et à libération rapide à trois pointes en plastique avec tige en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les broches à libération rapide GN 113.1 permettent un serrage simultané rapide et sans jeu de composants minces nécessitant notamment un serrage et un desserrage fréquents.
L'alignement et le serrage de tôles au cours d'un procédé de soudage est un exemple d'application type.

En appuyant sur le bouton-poussoir à ressort, la broche avance sur une longueur de l2 et libère simultanément les deux billes. En relâchant le bouton-poussoir, les billes se verrouillent dans leur position vers l'avant et utilisent simultanément la force de serrage pour serrer les composants ensemble.

Spécifications

Goupille
Inox AISI 303


Poignée

  • Plastique (Polyamide PA)
  • Gris foncé / rouge
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)

Bille
Inox AISI 420C


Ressort
Inox AISI 63


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2 (avec ergots de montage ou sans ergots)
Câbles de retenue GN 111.2 (avec 1 anneau et 1 ergot de montage ou avec 2 anneaux)
Câbles ressort GN 111.4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 113.1 Broches de centrage autobloquantes et à libération rapide à trois pointes en plastique avec tige en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
-0.002/-0.003
l1 (course de 5 mm)
max.

min.
d2d3d4l2l3Emplacement
alésage +0.004
Force de serrage
max. en N ≈
0.2360.200.000.281.500.690.201.180.2363.60 lbf (16 N)
0.2360.390.200.281.500.690.201.180.2364.05 lbf (18 N)
0.3150.200.000.371.500.690.261.180.3153.60 lbf (16 N)
0.3150.390.200.371.500.690.261.180.3154.05 lbf (18 N)
0.3940.200.000.471.850.910.341.420.3944.72 lbf (21 N)
0.3940.390.200.471.850.910.341.420.3945.17 lbf (23 N)
0.4720.200.000.551.850.910.371.420.4724.72 lbf (21 N)
0.4720.390.200.551.850.910.371.420.4725.17 lbf (23 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
l1 min. x1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$66.34
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$66.34
100249$60.81
250499$55.29
≥ 500$49.76
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.035 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.