GN 214.6 Broches à libération rapide Inox, à verrouillage axial (cliquet)

Photo

GN 214.6 Broches à libération rapide en inox, à verrouillage axial (cliquet)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les broches à libération rapide GN 214.6 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de divers systèmes de montage et de fixation. Elles sont souvent utilisées avec les goupilles de centrage qui doivent fréquemment être enlevées et remplacées.

Les cliquets rectangulaires en tôle d'acier inoxydable maintiennent la broche de centrage en position axiale dans l'alésage. Elle peut être rétractée en appuyant sur le bouton, une fois celui-ci relâché, le ressort de pression revient dans sa position de verrouillage.

Les deux goupilles de sécurité peuvent être rétractées en appuyant sur le bouton ; lorsqu'il est relâché, les goupilles reviennent en position de sécurité.
La forme rectangulaire des goupilles de sécurité en inox crée une zone de contact linéaire qui augmente la résistance au cisaillement axial.
Ce type avec l'anneau de levage pivotant est idéal pour les espaces confinés.

Bouton-poussoir/glissière résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
Les valeurs de charge axiale dans le tableau pour les contraintes de cisaillement sont obtenues de façon théorique et n'ont qu'une valeur indicative sans tenir compte des facteurs de sécurité.

Spécifications

Poussoir
Inox AISI 303


Bouton-poussoir / glissière
Inox AISI 303


Cliquet
Tôle inox
AISI 304


Anneau de levage
Inox AISI 301


Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2 (avec 1 anneau et 1 ergot de montage ou avec 2 anneaux)
Câbles de retenue GN 111.2 (avec ergots de montage ou sans ergots)
Câbles ressort GN 111.4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 214.6 Broches à libération rapide en inox, à verrouillage axial (cliquet) schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.004l1 +0.016
Taille minimum
abd2d3d4d5l2l3
0.2360.6300.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.150----0.090.020.29 +0.020.230.470.910.281.50
0.3150.6300.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.937--0.110.020.39 +0.020.310.470.910.331.50
0.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7240.130.040.46 +0.040.390.631.100.391.65
0.4720.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.724-0.150.040.54 +0.040.470.631.100.441.65
0.6301.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.9060.190.050.74 +0.040.630.791.260.561.83

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher / Masquer colonnes
d1
Diamètre du boulon
GN 214.6
63822 lbf (17 kN)
87868 lbf (35 kN)
1010566 lbf (47 kN)
1216861 lbf (75 kN)
1631024 lbf (138 kN)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.97
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$25.97
100249$23.80
250499$21.64
≥ 500$19.48
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.