GN 113.10 Broches à billes en inox avec bouton inox, matériau de poussoir n° AISI 630

Photo

GN 113.10 Broches à billes inox, inox AISI 630
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les broches à billes inox GN 113.10 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de différents éléments et pièces de travail. Elles sont souvent utilisées avec les goupilles de centrage qui doivent régulièrement être enlevées et remplacées.

En appuyant sur le bouton-poussoir à ressort, les deux billes sont déverrouillées et en le relâchant, les billes sont à nouveau verrouillées.

Les broches à billes GN 113.10 ont une très grande capacité de charge ; la broche est fabriquée en acier inoxydable robuste, durci et hautement résistant à l'abrasion.

Les capacités de charge correspondant à la double résistance au cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans la section technique.

Spécifications

Poussoir
Inox AISI 303


Bouton champignon, bouton poussoir
Inox AISI 316L


Billes
Inox AISI 420C


Ressort
Inox
Matériau allemand n° 1.4565


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 113.10 Broches à billes inox, inox AISI 630 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.002/-0.003l1 +0.024d2d3d4l2 ±0.04l3 -0.008Alésage de positionnement +0.004
0.1970.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.150---0.220.910.400.240.7950.197
0.2360.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.150---0.280.910.400.280.7950.236
0.3150.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.937-0.371.060.520.331.0550.315
0.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7240.471.060.520.391.0550.394
0.4720.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.724-0.571.220.650.431.2870.472
0.6301.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.9060.751.500.920.571.6770.630
0.7871.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.906----0.981.500.920.691.6770.787
0.9841.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.906----1.211.971.200.882.1380.984

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher / Masquer colonnes
d1
Diamètre du boulon
GN 113.10
55395 lbf (24 kN)
67868 lbf (35 kN)
814163 lbf (63 kN)
1022481 lbf (100 kN)
1232372 lbf (144 kN)
1657776 lbf (257 kN)
2090598 lbf (403 kN)
25141854 lbf (631 kN)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$54.50
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$54.50
100249$49.96
250499$45.42
≥ 500$40.88
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.049 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.