GN 113.9 Broches à billes en inox avec bouton inox, matériau de poussoir n° AISI 303

Photo

GN 113.9 Broches à billes inox, inox AISI 303
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les broches à billes inox GN 113.9 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de différents éléments et pièces de travail. Elles sont souvent utilisées avec les goupilles de centrage qui doivent régulièrement être enlevées et remplacées.

En appuyant sur le bouton-poussoir à ressort, les deux billes sont déverrouillées et en le relâchant, les billes sont à nouveau verrouillées.

Les capacités de charge correspondant à la double résistance au cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans la section technique.

Spécifications

Poussoir
Inox AISI 303


Bouton champignon, bouton poussoir
Inox AISI 316L


Billes
Inox AISI 420C


Ressort
Inox
Matériau allemand n° 1.4565


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2 (avec ergots de montage ou sans ergots)
Câbles de retenue GN 111.2 (avec 1 anneau et 1 ergot de montage ou avec 2 anneaux)
Câbles ressort GN 111.4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 113.9 Broches à billes inox, inox AISI 303 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.002/-0.003l1 +0.024d2d3d4l2 ±0.04l3 -0.008Alésage de positionnement +0.004
0.1970.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.150---0.220.910.400.240.7950.197
0.2360.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.150---0.280.910.400.280.7950.236
0.3150.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.937-0.371.060.520.331.0550.315
0.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7240.471.060.520.391.0550.394
0.4720.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.724-0.571.220.650.431.2870.472
0.6301.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.9060.751.500.920.571.6770.630
0.7871.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.906----0.981.500.920.691.6770.787
0.9841.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.906----1.211.971.200.882.1380.984

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher / Masquer colonnes
d1
Diamètre du boulon
GN 113.9
53147 lbf (14 kN)
64721 lbf (21 kN)
88543 lbf (38 kN)
1013489 lbf (60 kN)
1219558 lbf (87 kN)
1634845 lbf (155 kN)
2054853 lbf (244 kN)
2586776 lbf (386 kN)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$43.38
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$43.38
100249$39.77
250499$36.15
≥ 500$32.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.050 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 113.9-5-10GN 113.9-5-15GN 113.9-5-20GN 113.9-5-25GN 113.9-5-30GN 113.9-5-35GN 113.9-5-40GN 113.9-5-45GN 113.9-5-50GN 113.9-5-60GN 113.9-5-70GN 113.9-5-80GN 113.9-6-10GN 113.9-6-15GN 113.9-6-20GN 113.9-6-25GN 113.9-6-30GN 113.9-6-35GN 113.9-6-40GN 113.9-6-45GN 113.9-6-50GN 113.9-6-60GN 113.9-6-70GN 113.9-6-80GN 113.9-8-10GN 113.9-8-15GN 113.9-8-20GN 113.9-8-25GN 113.9-8-30GN 113.9-8-35GN 113.9-8-40GN 113.9-8-45GN 113.9-8-50GN 113.9-8-60GN 113.9-8-70GN 113.9-8-80GN 113.9-8-90GN 113.9-8-100GN 113.9-10-15GN 113.9-10-20GN 113.9-10-25GN 113.9-10-30GN 113.9-10-35GN 113.9-10-40GN 113.9-10-45GN 113.9-10-50GN 113.9-10-60GN 113.9-10-70GN 113.9-10-80GN 113.9-10-90GN 113.9-10-100GN 113.9-10-110GN 113.9-10-120GN 113.9-12-20GN 113.9-12-25GN 113.9-12-30GN 113.9-12-35GN 113.9-12-40GN 113.9-12-45GN 113.9-12-50GN 113.9-12-60GN 113.9-12-70GN 113.9-12-80GN 113.9-12-90GN 113.9-12-100GN 113.9-12-110GN 113.9-12-120GN 113.9-16-30GN 113.9-16-35GN 113.9-16-40GN 113.9-16-45GN 113.9-16-50GN 113.9-16-60GN 113.9-16-70GN 113.9-16-80GN 113.9-16-90GN 113.9-16-100GN 113.9-16-110GN 113.9-16-120GN 113.9-16-130GN 113.9-16-140GN 113.9-16-150GN 113.9-20-50GN 113.9-20-60GN 113.9-20-70GN 113.9-20-80GN 113.9-20-90GN 113.9-20-100GN 113.9-20-110GN 113.9-20-120GN 113.9-20-130GN 113.9-20-140GN 113.9-20-150GN 113.9-25-50GN 113.9-25-60GN 113.9-25-70GN 113.9-25-80GN 113.9-25-90GN 113.9-25-100GN 113.9-25-110GN 113.9-25-120GN 113.9-25-130GN 113.9-25-140GN 113.9-25-150