GN 1132 Douilles de maintien Inox, pour broches de levage GN 1130

Photo

GN 1132 Douilles de maintien inox, pour broches de levage GN 1130
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les douilles de maintien GN 1132 sont utilisées avec les broches de levage GN 1130. La longueur l1 de la douille de maintien doit être égale à la longueur l1 de la broche de levage afin d'atteindre la spécification de charge indiquée dans le tableau pour GN 1130 pour une longueur x emboîtée.

Les douilles de maintien sont insérées de manière à rester fixes au niveau de la pièce de travail et permettent ainsi un gain de place pour les anneaux de levage articulés.

Spécifications

Douille
Inox, norme européenne n° 1.4542 (AISI 630, durci par précipitation


RoHS

Sur demande

autres filetages d3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1132 Douilles de maintien inox, pour broches de levage GN 1130 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AÀ 6 pans extérieurs
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1
Longueur nominale
d2d3d4 +0.012l2l3sCouple de serrage
en Nm
0.310.39M 16 x 1.50.940.3861.080.790.7590
0.310.98M 160.940.3861.480.980.7575
0.390.59M 20 x 1.51.100.4801.400.940.94145
0.391.38M 201.100.4801.811.140.94130
0.470.59M 24 x 1.51.260.5791.400.941.06220
0.471.38M 241.260.5791.911.421.06200
0.630.98M 30 x 21.540.7561.731.141.18440
0.631.97M 301.540.7562.601.731.18400
0.791.97M 36 x 21.691.0242.762.171.42440

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Filetage d2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$71.60
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$71.60
1024$65.64
2549$59.67
≥ 50$53.70
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.070 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.