GN 1133 Broches de levage filetées Inox, autobloquant

Photo

GN 1133 Broches de levage filetées en inox, autobloquantes
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les broches de levage filetées GN 1133 sont des éléments de support conçus pour une utilisation rapide et facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'actionnement pour déverrouiller les segments filetés et permettre à la broche d'entrer ou de sortir du filetage de montage. Il n'est ainsi plus nécessaire de perdre du temps à visser/dévisser comme c'est le cas avec les dispositifs de levage typiques tels que les anneaux de levage.

Si la résistance du matériau est suffisante, il suffit de prévoir des trous filetés de diamètre approprié pour utiliser les broches de levage filetées.

Dotée d'une barre de sécurité protégeant le bouton contre tout actionnement involontaire, la manille pivote à 180°.

Spécifications

Broche

  • InoxNI AISI 630
  • Durci par précipitation

Manille
Inox AISI 316Ti


Segments filetés

  • Inox AISI 630
  • Durci par précipitation

Bouton-poussoir
Aluminium, anodisation orange


Ressort
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1133 Broches de levage filetées en inox, autobloquantes schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1d2 -0.003d3h1h2h3h4k1k2k3l2l3Charge nominale *
F1

F2

F3
1/2 x 130.6690.4160.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.9450.4721529 lbf (6.8 kN)764 lbf (3.4 kN)607 lbf (2.7 kN)
3/4 x 100.8660.6401.1814.4882.0471.4371.2830.4332.2051.4171.1810.6692248 lbf (10 kN)1731 lbf (7.7 kN)1281 lbf (5.7 kN)
1 x 81.0630.8631.4175.9842.3621.6541.9920.5913.2281.9611.4170.8666767 lbf (30.1 kN)3147 lbf (14 kN)2226 lbf (9.9 kN)
* Avec une sécurité anti-fracture à 5 niveaux
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1d2 -0.003d3h1h2h3h4k1k2k3l2l3Charge nominale *
F1

F2

F3
M 80.4720.2610.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.7010.315472 lbf (2.1 kN)202 lbf (0.9 kN)180 lbf (0.8 kN)
M 100.5510.3290.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.7870.394877 lbf (3.9 kN)337 lbf (1.5 kN)337 lbf (1.5 kN)
M 120.6690.3960.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.9450.4721394 lbf (6.2 kN)562 lbf (2.5 kN)517 lbf (2.3 kN)
M 160.6690.5430.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.9450.4721888 lbf (8.4 kN)1012 lbf (4.5 kN)944 lbf (4.2 kN)
M 200.8660.6791.1814.4882.0471.4371.2830.5912.2051.4171.1810.6692248 lbf (10 kN)1731 lbf (7.7 kN)1124 lbf (5 kN)
* Avec une sécurité anti-fracture à 5 niveaux

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1

Pouces


Métrique


Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$565.52
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$565.52
59$518.40
1024$471.27
≥ 25$424.14
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.