GN 187.4 Disques d'indexation Inox

Photo

GN 187.4 Disques d'indexation en inox Type: A - Avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
Type: A - Avec trou taraudé d3 au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
GN 187.4 Disques d'indexation en inox Type: A - Avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique GN 187.4 Disques d'indexation en inox Type: B - Avec perçage d°°4° au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique GN 187.4 Disques d'indexation en inox Type: C - Avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous de montage taraudés GN 187.4 Disques d'indexation en inox Type: D - Avec perçage d<sub>4</sub>au centre, avec deux trous de montage taraudés GN 187.4 Disques d'indexation en inox Type: E - Sans perçages
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

À l'aide des disques d'indexation GN 187.4, les composants standard peuvent être verrouillés et fixés fermement selon un angle défini.

L'angle des dents est adapté aux trous de fixation, ce qui permet un arrangement parallèle ou à angle droit. Le nombre de dents (48/60) permet un réglage par paliers de 7.5° ou 6°, ce qui permet d'obtenir les positions d'indexation indiquées dans le tableau annexe.

La gamme des options rend ces disques adaptables à quasiment toutes les applications. Les boîtiers de positionnement GN 187.1 et les ressorts de poussée GN 187.2 sont des composants complémentaires précieux.

Spécifications

InoxNI AISI 316L
Fritté


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 187.4 Disques d'indexation en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec trou taraudé d3 au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
BAvec perçage d°°4° au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
CAvec trou taraudé d3 au centre, avec deux trous de montage taraudés
DAvec perçage d4au centre, avec deux trous de montage taraudés
ESans perçages
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1z
Nombre de dents
d2d3d4d5d6d7h1 ±0.004
milieu des dents
h2
(2x h1)
m1m2w min.
Course
0.8748600.61M 40.170.13M 30.120.2560.510.470.470.02
1.0648600.77M 50.200.17M 40.160.2950.590.590.590.03
1.2648600.93M 60.240.21M 50.200.3540.710.710.710.04
1.5748601.18M 80.320.25M 60.240.4530.910.910.910.05

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Nombre de dents z
Type





Matériau

Angles possibles / positions d'indexation

z
Nombre de dents

Incréments
angulaires

Angles possibles / positions d'indexation

48

7.5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Instruction de montage

Sketch GN 187.4 / cans
Sketch GN 187.4 adjustable sheetmetal

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.54
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$25.54
5099$23.41
100249$21.28
≥ 250$19.15
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.